(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントポンプ 自吸型/浸漬型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クーラントポンプ 自吸型/浸漬型

通常価格(税別)
46,641円 ~ 82,590円
税込価格
51,305円 ~ 90,849円

【特長】・特別に設計された信頼性の高い構造と、切削液に対し、耐久力のあるモータ...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    2
  • 定格電圧(V):
    200/220
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 電源:
    三相
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
出力(W)
定格電流(A)
使用粘土限界(mm2/s)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
110/155
4
浸漬型
147×494×150
14100
250
200V:1.12/1.41、220V:1.30/1.38
300/150
1台

1個

58,652( 64,517円 )

-

  • 注文停止中
-
140/200
5
浸漬型
164×546×156
18300
400
200V:1.53/2.10、220V:1.60/2.00
300/150
1台

1個

82,590( 90,849円 )

-

  • 注文停止中
自吸式
100/135
4
-
147×298×160
13300
250
200V:1.21/1.41、220V:1.36/1.38
200/70
1台

1個

46,641( 51,305円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特別に設計された信頼性の高い構造と、切削液に対し、耐久力のあるモータを使用しています。
・ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
・取扱いやすい、小型・軽量設計です。
【用途】
・工作機械の切削液供給用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントポンプ 自吸型/浸漬型

クーラントポンプ 自吸型/浸漬型

    スチール製カゴ台車

    スチール製カゴ台車

      ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C

      ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C

        スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)

        スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)

          ワゴンデシケーター

          ワゴンデシケーター

            540x445x325mm/58.6Lコンテナ

            540x445x325mm/58.6Lコンテナ

              ラスティーパレット RC

              ラスティーパレット RC

                アークハンドル AHP

                アークハンドル AHP

                  プラスチックベンチレーター FE-803

                  プラスチックベンチレーター FE-803

                    530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

                    530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

                      ロックキャリー PRC-L

                      ロックキャリー PRC-L

                        薬品庫SW型用スライド式棚板

                        薬品庫SW型用スライド式棚板

                          カート NBKシリーズ

                          カート NBKシリーズ

                            メーカー 日立産機システム ミスミ ナンシン ミスミ アズワン エスコ ナンシン 小西製作所 タキゲン製造 エスコ ケニス トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 46,641円 24,848円 41,650円 23,372円 154,175円 5,906円 25,710円 510円 1,733円 4,664円 4,553円 19,474円 65,418円
                            通常出荷日 7日目~   5日目~   5日目~   5日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   8日目   12日目  
                            極数 2 - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 200/220 - - - - - - - - - - - -
                            定格周波数(Hz) 50/60 - - - - - - - - - - - -
                            電源 三相 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            クーラントポンプ 自吸型/浸漬型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました