(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHC6-125
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20 ポイントハンマークロスビット(SDSジクTYPE)

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20 PHC6-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,143円
税込単価
6,757円

【用途】・デッキプレート+コンクリート、天井用アンカー打ち、コンクリート、ブロ...

詳細情報を確認する

  • 適合材:
    デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック
  • 穿孔可能材:
    石材、モルタル

型番

PHC6-125 解除

Loading...

PHC6-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
JANコード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHC6-125

12.5
500
600
4900646901630
PHC6

1個

6,143( 6,757円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・デッキプレート+コンクリート、天井用アンカー打ち、コンクリート、ブロック、モルタル等や金属拡張アンカーの下穴あけ工事に最適です。
【特長】
・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。
・安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ないです。
・刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
【適合ドリル】
・軽量ハンマードリル用。

Loading...

PHC6-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20の型番PHC6-125のページです。
型番PHC6-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

    六角軸クロスドリルビット HEX420/505

    六角軸クロスドリルビット HEX420/505

      オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

      オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

        六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

        六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

          ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

          ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

            SDMドリルビット(SDM-max軸用)

            SDMドリルビット(SDM-max軸用)

              六角軸ドリルビット HEX

              六角軸ドリルビット HEX

                六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

                六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

                  メーカー コマドリル コマドリル サンコーテクノ コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル
                  通常価格 6,143円 5,187円 4,514円 19,110円 10,238円 4,830円 6,757円 12,968円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  適合材 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 - デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック コンクリート、岩石 コンクリート、石材、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石
                  穿孔可能材 石材、モルタル 石材、ブロック、モルタル - 石材、ブロック、モルタル 石材 石材、ブロック ブロック 石材、ブロック、モルタル

                  ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PHC10-145
                  PHC15-120
                  PHC15-125
                  PHC6-127
                  PHC6-145
                  PHC6-160
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ドリル径(刃径)
                  (mm)
                  溝長
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  JANコード 詳細タイプ

                  10,238円

                  ( 11,262円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  14.525010004900646901654PHC10

                  11,603円

                  ( 12,763円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1225015004900646901715PHC15

                  11,603円

                  ( 12,763円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  12.525015004900646901616PHC15

                  6,143円

                  ( 6,757円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  12.7500600-PHC6

                  7,508円

                  ( 8,259円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  14.55006004900646901647PHC6

                  8,190円

                  ( 9,009円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  16500600-PHC6

                  コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました