(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHL15-127
ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20 ポイントハンマー(SDSジクTYPE)

ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20 PHL15-127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,920円
税込単価
12,012円

【用途】・コンクリート、ブロック、モルタル等や天井用アンカー打ちの下穴あけ、貫...

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    250
  • 適合材:
    コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック
  • 穿孔可能材:
    石材

型番

PHL15-127 解除

Loading...

PHL15-127 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHL15-127

12.7
1500
PHL15

1個

10,920( 12,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル等や天井用アンカー打ちの下穴あけ、貫通・深穴あけ、防水・補強の穴あけ工事に最適です。
【特長】
・刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
【適合ドリル】
・軽量ハンマードリル用。

Loading...

PHL15-127で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20の型番PHL15-127のページです。
型番PHL15-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

      六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

      六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

        ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

        ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

          六角軸ドリルビット HEX

          六角軸ドリルビット HEX

            六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

            六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

              オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

              オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

                六角軸クロスドリルビット HEX420/505

                六角軸クロスドリルビット HEX420/505

                  六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

                  六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

                    メーカー コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル サンコーテクノ コマドリル コマドリル
                    通常価格 10,238円 22,400円 15,015円 6,143円 6,757円 9,555円 4,514円 5,187円 19,110円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    溝長(mm) 250 1350 - - 160 - - - -
                    適合材 コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック コンクリート、石材、岩石 コンクリート、石材、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック コンクリート、石材、岩石 コンクリート、石材、岩石 - デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石
                    穿孔可能材 石材 ブロック ブロック 石材、モルタル ブロック ブロック - 石材、ブロック、モルタル 石材、ブロック、モルタル

                    ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PHL15-120
                    PHL15-125
                    PHL15-145
                    PHL15-160
                    PHL15-165
                    PHL20-120
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ドリル径(刃径)
                    (mm)
                    全長
                    (mm)
                    詳細タイプ

                    10,238円

                    ( 11,262円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    121500PHL15

                    10,238円

                    ( 11,262円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    12.51500PHL15

                    12,285円

                    ( 13,514円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    14.51500PHL15

                    13,650円

                    ( 15,015円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    161500PHL15

                    13,650円

                    ( 15,015円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    16.51500PHL15

                    14,333円

                    ( 15,766円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    122000PHL20

                    コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました