(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEXC4-165
六角軸クロスドリルビット HEX420/505 ロッカクジククロスドリルビット HEX420/505

六角軸クロスドリルビット HEX420/505 HEXC4-165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,187円
税込単価
5,706円

【用途】・金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。【特長】・クロス刃の...

詳細情報を確認する

  • 適合材:
    デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石
  • 穿孔可能材:
    石材、ブロック、モルタル

型番

HEXC4-165 解除

Loading...

HEXC4-165 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEXC4-165

16.5
300
420
HEXC420

1個

5,187( 5,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
【特長】
・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。
【適合ドリル】
・ハンマードリル用。

Loading...

HEXC4-165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸クロスドリルビット HEX420/505の型番HEXC4-165のページです。
型番HEXC4-165に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸クロスドリルビット HEX420/505

六角軸クロスドリルビット HEX420/505

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)

      六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

      六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

        メーカー コマドリル ハウスビーエム コマドリル
        通常価格 5,187円 692円 9,555円
        通常出荷日 4日目   1日目~   4日目  
        適合材 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 - コンクリート、石材、岩石
        穿孔可能材 石材、ブロック、モルタル - ブロック

        六角軸クロスドリルビット HEX420/505のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        HEXC4-145
        HEXC4-160
        HEXC4-180
        HEXC4-190
        HEXC4-200
        HEXC4-220
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ドリル径(刃径)
        (mm)
        溝長
        (mm)
        全長
        (mm)
        詳細タイプ

        5,187円

        ( 5,706円 )
        1個 あり

        4日目

        14.5300420HEXC420

        5,187円

        ( 5,706円 )
        1個 あり

        4日目

        16300420HEXC420

        5,665円

        ( 6,232円 )
        1個 あり

        4日目

        18300420HEXC420

        5,801円

        ( 6,381円 )
        1個 あり

        4日目

        19300420HEXC420

        5,938円

        ( 6,532円 )
        1個 あり

        4日目

        20300420HEXC420

        6,416円

        ( 7,058円 )
        1個 あり

        4日目

        22300420HEXC420

        コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました