(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEXLL10-160
六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200 ロッカクジクドリルビット チョウロング

六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200 HEXLL10-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,015円
税込単価
16,517円

【特長】・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。・豊富なサイズ展開、様々な...

詳細情報を確認する

  • 適合材:
    コンクリート、石材、岩石
  • 穿孔可能材:
    ブロック

型番

HEXLL10-160 解除

Loading...

HEXLL10-160 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEXLL10-160

16
850
1000
HEXLL1000

1個

15,015( 16,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。
・豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
・ハンマードリル用。
【用途】
・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。
・特殊深穴あけに。
・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
・大口径樹脂アンカー。
・橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。

Loading...

HEXLL10-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200の型番HEXLL10-160のページです。
型番HEXLL10-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

      六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

      六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

        六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

        六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

          六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

          六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

            ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

            ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

              SDMドリルビット(SDM-max軸用)

              SDMドリルビット(SDM-max軸用)

                六角軸クロスドリルビット HEX420/505

                六角軸クロスドリルビット HEX420/505

                  ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

                  ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

                    オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

                    オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り

                      メーカー コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル コマドリル サンコーテクノ
                      通常価格 15,015円 9,555円 12,968円 19,110円 22,400円 10,238円 4,830円 5,187円 6,143円 4,514円
                      通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      適合材 コンクリート、石材、岩石 コンクリート、石材、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 コンクリート、石材、岩石 コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック コンクリート、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、岩石 デッキプレート+コンクリート、コンクリート、ブロック -
                      穿孔可能材 ブロック ブロック 石材、ブロック、モルタル 石材、ブロック、モルタル ブロック 石材 石材、ブロック 石材、ブロック、モルタル 石材、モルタル -

                      六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HEXLL10-125
                      HEXLL10-130
                      HEXLL10-145
                      HEXLL10-170
                      HEXLL10-175
                      HEXLL10-180
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ドリル径(刃径)
                      (mm)
                      溝長
                      (mm)
                      全長
                      (mm)
                      詳細タイプ

                      15,015円

                      ( 16,517円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      12.58501000HEXLL1000

                      15,015円

                      ( 16,517円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      138501000HEXLL1000

                      15,015円

                      ( 16,517円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      14.58501000HEXLL1000

                      15,015円

                      ( 16,517円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      178501000HEXLL1000

                      15,356円

                      ( 16,892円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      17.58501000HEXLL1000

                      15,356円

                      ( 16,892円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      188501000HEXLL1000

                      コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました