(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンバフ

コットンバフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,427円
税込価格
1,570円

【特長】・最高にソフトなあたりです。【用途】・最終仕上げ、光沢仕上げに適します...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
18
51

1個

1,427( 1,570円 )

6日目

25
24
54

1個

1,427( 1,570円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高にソフトなあたりです。
【用途】
・最終仕上げ、光沢仕上げに適します。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

コットンバフ 外観図

規格表

コットンバフ 規格表

※AL寸法は全長です。

使用方法・使用事例

使用事例

コットンバフ 使用事例

注意・禁止事項

注意

電動(速度可変式)マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンバフ

コットンバフ

    86 バフ

    86 バフ

      アヤバフ

      アヤバフ

        積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

        積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

          セーム皮バフ

          セーム皮バフ

            フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

            フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

              ホイール型フェルトバフ

              ホイール型フェルトバフ

                スコーライトフラップS

                スコーライトフラップS

                  サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

                  サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

                    布バフ

                    布バフ

                      メーカー クロダブラシ クロダブラシ クロダブラシ ナカニシ ナカニシ ミスミ ナカニシ イチグチ ナカニシ ナカニシ
                      通常価格 1,427円 1,108円 1,487円 7,300円 5,300円 3,780円 1,500円 2,578円 3,839円 4,752円
                      通常出荷日 6日目~   6日目~   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目  
                      用途 磨き 磨き 磨き - 磨き 磨き 磨き 研磨 研磨 磨き
                      種類 バフ バフ バフ - バフ バフ バフ - バンド バフ
                      材質 コットン(綿・ネル・錦糸) 研磨布・布 研磨布・布 - セーム皮 フェルト フェルト - - 研磨布・布
                      軸径(mm) 3 3 3 - 3 3 - 12.7 - -
                      内径(mm) 10 10 10 - - - - - - -

                      軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました