【特長】・ややコシのあるソフトなあたりです。【用途】・中仕上げ、光沢仕上げに適...
Loading...
【特長】
・ややコシのあるソフトなあたりです。
【用途】
・中仕上げ、光沢仕上げに適します。
外観図
※AL寸法は全長です。
注意
電動(速度可変式)マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。
185-00102で型番確定
86 バフの型番185-00102のページです。
型番185-00102に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
185-00105 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,108円 ( 1,219円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 23 |