(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:185-15154
クッションポリッシャー クッションポリッシャー

クッションポリッシャー 185-15154

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円

【特長】・研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した、仕上げ用ポリッシャーです。柔軟...

詳細情報を確認する

型番

185-15154 解除

Loading...

185-15154 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
幅(mm)
粒度(#)
内径(mm)
全長(mm)
最高許容回転数(rpm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

185-15154

20
10
320
φ10
47
15000
赤紫
2枚重ね

1個

1,271( 1,398円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した、仕上げ用ポリッシャーです。柔軟性に優れ、曲面、平面、穴内径の加工面にそって自在に仕上げができます。
・ソフトな研磨タッチで、食い込みのない平滑面を高能率で仕上げます。研磨作業音や作業振動が小さく、誰でも使い易い優れた仕上げポリッシャーです。
・砥粒がナイロン繊維にからまり保持され耐久性に優れます。空気の穴が多く目詰まりも少なく、発熱もわずかとなり作業者に優しいポリッシャーです。
・塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、金属表面のすりキズの修正やぼかし作業に最適です。
・ソフトな研磨タッチが得られ、加工物の形状にフィットします。また、目詰まりしにくくスピード仕上げができます。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの研磨仕上げに最適です。塗装の下地処理や錆取りにも便利です。

商品情報

製品特長・仕様

2枚重ね外観図
3枚重ね外観図
クッションポリッシャー 2枚重ね外観図

※AL寸法は全長です。

クッションポリッシャー 3枚重ね外観図

※AL寸法は全長です。

4枚重ね外観図

クッションポリッシャー 4枚重ね外観図

※AL寸法は全長です。

製品の基本仕様・特長

型番粒度軸径(mm)最高許容回転数(rpm)
185-15150#180φ3.015,000
185-15163#240φ3.015,000
185-15154#320赤紫φ3.015,000
185-15167#400φ3.015,000
185-15157#180φ3.015,000
185-15164#240φ3.015,000
185-15158#320赤紫φ3.015,000
185-15168#400φ3.015,000
348-00001#180φ3.010,000
348-00011#240φ3.010,000
348-00021#320赤紫φ3.010,000
348-00031#400φ3.010,000
348-00002#180φ3.010,000
348-00012#240φ3.010,000
348-00022#320赤紫φ3.010,000
348-00032#400φ3.010,000
348-00003#180φ3.010,000
348-00013#240φ3.010,000
348-00023#320赤紫φ3.010,000
348-00033#400φ3.010,000
348-00004#180φ3.010,000
348-00014#240φ3.010,000
348-00024#320赤紫φ3.010,000
348-00034#400φ3.010,000

注意・禁止事項

注意

電動(速度可変式)マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。

カタログ

 

Loading...

185-15154で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションポリッシャーの型番185-15154のページです。
型番185-15154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションポリッシャー

クッションポリッシャー

    マルチポリッシャー

    マルチポリッシャー

      “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

      “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

        スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径Φ6.0

        スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径Φ6.0

          “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

          “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

            軸付コットンホイール

            軸付コットンホイール

              ユニロン軸付ホイール(ハード) NH

              ユニロン軸付ホイール(ハード) NH

                “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

                “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

                  ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                  ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                    スリットホイル

                    スリットホイル

                      ムゲン軸付フラップ

                      ムゲン軸付フラップ

                        ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石

                        ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石

                          フラップホイール(軸径6mm)

                          フラップホイール(軸径6mm)

                            メーカー クロダブラシ クロダブラシ トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ 柳瀬 柳瀬 ムラコ SUN POWER イチグチ 柳瀬 ニューレジストン トラスコ中山
                            通常価格 977円 1,038円 6,188円 5,800円 4,500円 1,358円 551円 598円 2,379円 4,460円 403円 1,193円 2,534円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 磨き 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
                            種類 ホイール ホイール フラップホイール 軸付フラップ ホイール バフ ホイール フラップホイール ホイール フラップホイール フラップホイール 軸付フラップ フラップホイール
                            材質 ナイロン系 ナイロン系 - - ナイロン系 コットン(綿・ネル・錦糸) ナイロン系 - ナイロン系 - - - -
                            軸径(mm) 3 3 3 φ6.0 3 6 - 3 6 6 - - 6

                            クッションポリッシャーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ステンレスの溶接痕の磨き
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            ステンレスやチタンの溶接痕をきれにするの使ってます。手で擦るより断然早くて綺麗に仕上がります。



                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の磨き
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/30
                            細かいところを手ではなくエアリューターに付けて磨きたくて購入しました。磨きは抜群にいいです。ただ角部に当たると結構摩耗?飛んでく感じがします。使い方次第化と思いますが耐久がどこまであるか。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            185-15150
                            185-15157
                            185-15158
                            185-15163
                            185-15164
                            185-15167
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)

                            (mm)
                            粒度
                            (#)
                            内径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            最高許容回転数
                            (rpm)
                            仕様

                            1,271円

                            ( 1,398円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2010180φ1047150002枚重ね

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2515180φ1050150003枚重ね

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2515320φ105015000赤紫3枚重ね

                            1,271円

                            ( 1,398円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2010240φ1047150002枚重ね

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2515240φ1050150003枚重ね

                            977円

                            ( 1,075円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2010400φ1047150002枚重ね

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました