(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:351-00002
マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線) マイクロネジリブラシ

マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線) 351-00002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,359円
税込単価
1,495円

【特長】・ナイロン材の中に研磨砥粒を混入したもので、研磨能力を高めたものです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

351-00002 解除

Loading...

351-00002 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
先端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

351-00002

20
0.3
3
500
2.5

5個

1,359( 1,495円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン材の中に研磨砥粒を混入したもので、研磨能力を高めたものです。
・金属線と違いワークに傷を付ける恐れが少なく、また材質を問わず様々な用途にお使い頂けます。
【用途】
・内径面の比較的微細なバリ取り・汚れ落とし・研磨・クリーニング等に。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番DLSLSD最高許容回転数
(rpm)
351-00025φ1.01545φ33,500
351-00026φ1.51545φ3
351-00001φ2.02045φ3
351-00002φ2.52045φ3
351-00003φ3.02545φ33,500
351-00004φ3.52545φ3
351-00005φ4.02545φ3
351-00006φ4.52545φ3
351-00007φ5.02545φ33,500
351-00008φ5.52545φ3
351-00009φ6.02545φ3
351-00250段付φ(4)3
351-00260φ7.02545段付φ(4)33,500
351-00270φ8.02545段付φ(4)3
351-00280φ9.02545段付φ(4)3
351-00290φ10.02545段付φ(4)3

外形図

ストレート軸φ3
段付φ(4)3
マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線) 外形図1
マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線) 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

【ワーク材質への適応表】鉄・鋼材等ステンレスアルミニウム銅・真鍮プラスチック
バリ取り研磨・剥離・錆落としクリーニング

カタログ

 

Loading...

351-00002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)の型番351-00002のページです。
型番351-00002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

    YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g

    YUKO フレックスホーン#SC600 SC600,質量:65g

      W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット

      W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット

        マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

        マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

          スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

          スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

            スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm

            スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm

              メーカー クロダブラシ ユーコーコーポレーション 柳瀬 バーテック SK-11 SK-11
              通常価格 1,345円 11,283円 2,300円 3,991円 2,361円 1,541円
              通常出荷日 6日目~   1日目   25日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目  
              商品タイプ ネジリブラシ - スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ - -
              毛材 ナイロン線 - - - - -
              最高許容回転数(rpm) 3500 - - - - -
              軸長(mm) 45 - - - - -

              マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              351-00001
              351-00003
              351-00004
              351-00005
              351-00006
              351-00007
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ブラシ長
              (mm)
              線径
              (mm)
              軸径
              (mm)
              粒度
              (#)
              先端径
              (mm)

              1,359円

              ( 1,495円 )
              5個 あり

              6日目

              200.335002

              1,359円

              ( 1,495円 )
              5個 あり

              6日目

              250.335003

              1,359円

              ( 1,495円 )
              5個 あり

              9日目

              250.335003.5

              1,359円

              ( 1,495円 )
              5個 あり

              6日目

              250.335004.0

              1,359円

              ( 1,495円 )
              5個 あり

              6日目

              250.335004.5

              1,359円

              ( 1,495円 )
              5個 あり

              6日目

              250.335005.0

              軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました