(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)

マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,325円 ~ 3,019円
税込価格
1,458円 ~ 3,321円

【特長】・毛の「先端」で勝負。微細部、小径底面、溝部等のバリ取りから仕上げ加工...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
先端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

5個

1,325( 1,458円 )

6日目

1.5

5個

1,502( 1,652円 )

6日目

2

5個

1,994( 2,193円 )

6日目

2.5

5個

2,403( 2,643円 )

6日目

3

5個

3,019( 3,321円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛の「先端」で勝負。微細部、小径底面、溝部等のバリ取りから仕上げ加工に最適なブラシの登場です。
・砥粒ではない最新セラミックファイバー砥石を採用した画期的ブラシです。
・軸径をΦ3mmで統一しています。先端径がΦ0.5mm単位で変わります。
・高い研削力。
・切れ刃が先端に集中して、側面では加工しません。
・倒れが少なく、ブラシ形状が変化しません。
・砥粒ではなく切れ刃が削る、ほど良い切削感が得られます。
・ブラシの広がりが少なくピンポイント加工ができます。
・金属ブラシのような、倒れこみがありません。
・軸付砥石と同様に、新たな切れ刃が出現、長寿命です。
【用途】
・金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
・自動車部品、金型加工、機械構造部品等の加工に最適です。

商品情報

外形図

363-02001
363-02002
363-02003
363-02004
363-02005
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ) 363-02001
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ) 363-02002
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ) 363-02003
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ) 363-02004
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ) 363-02005

最高許容回転数:15,000rpm

推奨切削条件

適用被削材

【ワーク材質への適応表】鉄・鋼材等ステンレスアルミニウム銅・真鍮プラスチック
バリ取り研磨・剥離・錆落としクリーニング

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)

マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)

    クリンプ軸付きエンドブラシ

    クリンプ軸付きエンドブラシ

      マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン

      マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン

        平型バフ フランネル(布)

        平型バフ フランネル(布)

          軸付カップブラシ 真鍮線

          軸付カップブラシ 真鍮線

            ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ

            ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ

              軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

              軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

                ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線

                  軸付カップ型ブラシ 軸径3m

                  軸付カップ型ブラシ 軸径3m

                    インサイドブラシ 軸径φ6.0

                    インサイドブラシ 軸径φ6.0

                      軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

                      軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

                        ホイールブラシ ステンレス線

                        ホイールブラシ ステンレス線

                          平型ブラシ(外径20mm)

                          平型ブラシ(外径20mm)

                            メーカー クロダブラシ バーテック ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 バーテック トラスコ中山 トラスコ中山 日本精密機械工作 ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,325円 4,227円 3,520円 890円 2,110円 5,263円 1,890円 1,590円 3,551円 2,100円 1,760円 1,410円 610円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エンド型ブラシ エンド型ブラシ スパイラル型ブラシ ホイールブラシ - エンド型ブラシ - - カップ型ブラシ スパイラル型ブラシ カップ型ブラシ - ホイールブラシ
                            ブラシ長(mm) 15 - - - - - - - 8 - - - -
                            軸径(mm) 3 6 - 3 6.35 6 6.35 - 3 6 6.35 - 3
                            毛材 セラミックファイバー ステンレス線 - - ステンレス線 - ステンレス線 - スチール(鋼)線 ナイロン線 - - -
                            全長(mm) 52 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社で使用している金型ミガキに利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            作業者から金具のリブ溝部分のミガキに関して相談があり、この商品をネットで見つけ購入しました。思った通りの効果が出ました。工具屋やホームセンターで購入するのも面倒なので、他の商品と一緒にミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました