(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:163-04103
砥粒入りナイロンブラシ ナイロンブラシ

砥粒入りナイロンブラシ 163-04103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・柔軟で弾力があり、耐久性に優れ、砥粒(シリコンカーバイトまたは酸化ア...

詳細情報を確認する

型番

163-04103 解除

Loading...

163-04103 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
全長(mm)
最高許容回転数(rpm)
寸法 d(mm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

163-04103

エンド型ブラシ
8
6
0.3
52
15000
φ5
C180

5個

1,330( 1,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で弾力があり、耐久性に優れ、砥粒(シリコンカーバイトまたは酸化アルミナ)を含有させたナイロンブラシです。
・ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しているため、食い込みの無い、ソフトな仕上げ面が得られます。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。
・毛材の復元力が大きく均一なあたりが持続します。
【用途】
・バリ取り、塗装表面の前処理、錆落とし、研磨仕上げに最適です。
・一般金属、プラスチック、硬質ゴム、電子機器、医療機器、食品関連機器などの加工に適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径:φ3.0mm

規格表

砥粒入りナイロンブラシ 規格表01

※AL寸法は全長です。

外形図

砥粒入りナイロンブラシ 外形図01

ホイル型

砥粒入りナイロンブラシ 外形図02

ベベル型

砥粒入りナイロンブラシ 外形図03

カップ型

砥粒入りナイロンブラシ 外形図04

エンド型

カタログ

 

Loading...

163-04103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砥粒入りナイロンブラシの型番163-04103のページです。
型番163-04103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砥粒入りナイロンブラシ

砥粒入りナイロンブラシ

    毛ブラシ

    毛ブラシ

      クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

      クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

        毛ブラシ(カップ型)

        毛ブラシ(カップ型)

          動物毛ブラシ (白羊毛)

          動物毛ブラシ (白羊毛)

            0.15 鋼線軸付ホイールブラシ

            0.15 鋼線軸付ホイールブラシ

              金属ブラシ (硬鋼線)

              金属ブラシ (硬鋼線)

                マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

                マイクロネジリブラシ (砥粒入りナイロン線)

                  #60グリット軸付カップブラシ (砥粒入6NY)

                  #60グリット軸付カップブラシ (砥粒入6NY)

                    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

                      ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                      ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

                        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

                        C砥粒入りナイロンブラシ 軸径3mm

                          #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                          #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                            メーカー クロダブラシ ナカニシ クロダブラシ ナカニシ クロダブラシ SUN POWER クロダブラシ クロダブラシ SUN POWER SUN POWER SUN POWER ミニター SUN POWER
                            通常価格 1,316円 4,320円 1,502円 3,400円 828円 1,559円 1,093円 1,345円 2,152円 2,624円 1,037円 4,124円 2,065円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目   6日目~   6日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            軸径(mm) 3 - 3 - 3 6 3 - 6 6 - 3 6
                            毛材 ナイロン線 天然毛 ナイロン線 天然毛 天然毛 スチール(鋼)線 スチール(鋼)線 ナイロン線 - ナイロン線 天然毛 砥粒ボール -

                            砥粒入りナイロンブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            163-04104
                            163-04105
                            185-11912
                            185-14003
                            185-14004
                            185-14005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            最高許容回転数
                            (rpm)
                            寸法 d
                            (mm)
                            粒度
                            (#)

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            エンド型ブラシ860.35215000φ5C240

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            エンド型ブラシ860.35215000φ5C320

                            1,379円

                            ( 1,517円 )
                            5個 あり

                            14日目

                            ホイールブラシ2170.443.515000φ8.5C320

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            ホイールブラシ2200.443.515000φ10C180

                            1,353円

                            ( 1,488円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ホイールブラシ2200.443.515000φ10C240

                            1,353円

                            ( 1,488円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ホイールブラシ2200.443.515000φ10C320

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました