(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

化学・植物繊維ブラシ (ナイロン) (レビュー)

通常価格(税別)
841円 ~ 1,925円  特別価格 
税込価格
925円 ~ 2,118円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐薬品性、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れています。
【用途】
・一般鋼材、ステンレス、銅、真鍮、アルミ、セラミック、ガラスなどの清掃、洗浄に適します。

化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社の生産設備に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02021/01/08
    自社で新規に製作した生産設備、ブラシによって製品のバリ取り器に使用しています。バリ取りをより良くするため、トライ用に購入しました。トライ中で評価は、これからです。ミスミのネットから他の商品と一緒に購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)

化学・植物繊維ブラシ (ナイロン)

    動物毛ブラシ (白羊毛)

    動物毛ブラシ (白羊毛)

      動物毛ブラシ (白毛)

      動物毛ブラシ (白毛)

        化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

        化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

          六角軸付ホイールブラシ

          六角軸付ホイールブラシ

            平型バフ ネオセーム(合成皮革)

            平型バフ ネオセーム(合成皮革)

              動物毛ブラシ (黒毛)

              動物毛ブラシ (黒毛)

                鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

                鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

                  工業用ブラシ マスターブラシ

                  工業用ブラシ マスターブラシ

                    動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

                    動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

                      3M<SUP>TM</SUP>ラジアル・ブリッスルブラシ

                      3MTMラジアル・ブリッスルブラシ

                        鋼線鋸刃ホイールブラシ

                        鋼線鋸刃ホイールブラシ

                          鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                          鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                            メーカー クロダブラシ クロダブラシ クロダブラシ クロダブラシ ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山 クロダブラシ 鳴門屋 オズボーン クロダブラシ スリーエムジャパン 鳴門屋 鳴門屋
                            通常価格 841円 828円 999円 1,053円 1,637円 880円 832円 6,896円 12,629円 828円 13,152円 1,358円 3,786円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            線径(mm) 0.2 - - 0.15 - - - 0.3 - - - - -
                            軸径(mm) 3 3 3 3 6.35 3 3 - - 3 - - -
                            毛材 ナイロン線 天然毛 天然毛 ナイロン線 - - 天然毛 - - 天然毛 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。