(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
828円 ~ 1,423円
税込価格
911円 ~ 1,565円

【特長】・柔軟性と弾力性に富み、ソフトなあたりとなります。【用途】・清掃、仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
ブラシ長(mm)
外径(mm)
全長(mm)
最高許容回転数(rpm)
寸法 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エンド型ブラシ
8
6
52
15000
φ5

5個

828( 911円 )

6日目

べベル型ブラシ
4
15
46
10000
φ9.5

5個

1,423( 1,565円 )

6日目

べベル型ブラシ
7
25
50
10000
φ15

5個

1,423( 1,565円 )

6日目

ホイールブラシ
2
20
43.5
15000
φ10

5個

940( 1,034円 )

9日目

ホイールブラシ
2
23
43.5
15000
φ10

5個

930( 1,023円 )

6日目

ホイールブラシ
2
25
43.5
15000
φ10

5個

930( 1,023円 )

6日目

カップ型ブラシ
8
14
53
10000
φ10

5個

977( 1,075円 )

6日目

エンド型ブラシ
5
3.5
52
15000
φ3

5個

1,174( 1,291円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性と弾力性に富み、ソフトなあたりとなります。
【用途】
・清掃、仕上げ研磨用として最適です。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番形状DdtAL最高許容回転数
(rpm)
185-11804ホイル型φ13φ6.5243.515,000
185-11904φ17φ8.5243.5
285-00104φ20φ10243.5
285-00124φ23φ10243.5
285-00144φ25φ10243.5
185-182105(2P)
(厚口)
4610,000
185-198438(3P)
(特厚口)
48
285-22010ベベル型φ15φ9.544610,000
285-00174φ25φ1575010,000
012-82004カップ型φ7.2φ7.255010,000
012-82104φ14φ1085310,000
185-31010φ20φ1610513,000
185-32010φ25φ2015573,000
363-00209エンド型φ3.5φ355215,000
163-03013φ6φ585215,000
163-10002φ10φ8125810,000

※ AL寸法は全長です。軸径Ф0.3mm。

外形図

ホイル型
ベベル型
動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛) 外形図1
動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛) 外形図2
カップ型
エンド型
動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛) 外形図3
動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛) 外形図4

推奨切削条件

適用被削材

【ワーク材質への適応表】鉄・鋼材等ステンレスアルミニウム銅・真鍮プラスチック
バリ取り研磨・剥離・錆落としクリーニング××××

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

    動物毛ブラシ (ブラウン毛)

    動物毛ブラシ (ブラウン毛)

      動物毛ブラシ (白羊毛)

      動物毛ブラシ (白羊毛)

        動物毛ブラシ (黒毛)

        動物毛ブラシ (黒毛)

          動物毛ブラシ (白毛)

          動物毛ブラシ (白毛)

            ツイストワイヤー 真鍮線

            ツイストワイヤー 真鍮線

              毛ブラシ(カップ型)

              毛ブラシ(カップ型)

                ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                  ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                  ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

                    毛ブラシ

                    毛ブラシ

                      ナイロンブラシ

                      ナイロンブラシ

                        クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

                        クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

                          毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

                          毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

                            メーカー クロダブラシ クロダブラシ クロダブラシ クロダブラシ クロダブラシ サンフレックス ナカニシ ナカニシ ユーコーコーポレーション ナカニシ ナカニシ クロダブラシ ナカニシ
                            通常価格 828円 832円 828円 832円 999円 1,102円 3,400円 2,400円 2,813円 4,320円 5,300円 1,502円 4,699円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 3 3 3 3 6 - - - - - 3 -
                            毛材 天然毛 天然毛 天然毛 天然毛 天然毛 真鍮線 天然毛 ナイロン線 - 天然毛 - ナイロン線 天然毛

                            動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました