(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,942円
税込単価
3,236円

折りたたみ!踏み台!ホワイトセノ・ビー。【特長】・シンプルなホワイトはお部屋の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.45
  • 詳細タイプ:
    展開式踏み台
  • 幅(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    340
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 収納時サイズ(mm):
    400×45×590
  • JANコード:
    4562278702322
  • 仕様:
    45cmアップ
  • 材質:
    ポリプロピレン、合成ゴム
  • 質量(g):
    1690
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本体を展開した状態で必ず手で押さえ、安全確認をした上でご使用下さい。
  • ご使用時はサイドのプレートを安全に外側に開いてロックして下さい。必ず平坦な場所でのみご使用下さい。

Loading...

使用例

 

ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10163

1台

1個

2,942( 3,236円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

折りたたみ!踏み台!ホワイトセノ・ビー。
【特長】
・シンプルなホワイトはお部屋の雰囲気にもマッチします
・収納時の折りたたみも簡単!
・床を保護してくれるので、フローリングでも安心して使えます
・天板には49個の滑り止め付
・耐荷重約100kg
【用途】
・キッチン作業
・ガレージ
・リビング

(i)ご注意

  • 本体を展開した状態で必ず手で押さえ、安全確認をした上でご使用下さい。
  • ご使用時はサイドのプレートを安全に外側に開いてロックして下さい。必ず平坦な場所でのみご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君の型番10163のページです。
型番10163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

    セノ・ビーのっぽ君

    セノ・ビーのっぽ君

      セノ・ビ~ライト39cm

      セノ・ビ~ライト39cm

        エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

        エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

          作業用踏台 コンスミニ PD-5

          作業用踏台 コンスミニ PD-5

            移動式踏台(スチール製・キャスター付)

            移動式踏台(スチール製・キャスター付)

              作業台ライトステップ

              作業台ライトステップ

                折りたたみ式作業用踏み台

                折りたたみ式作業用踏み台

                  作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

                  作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

                    キャリスター

                    キャリスター

                      アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                      アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                        楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                          アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                          アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                            メーカー トレードワン トレードワン トレードワン エレクター ナカオ 日本ファイリング 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス トラスコ中山 ナカオ トラスコ中山
                            通常価格 2,942円 2,078円 1,307円 14,670円 30,610円 25,468円 84,424円 99,461円 60,392円 189,000円 6,955円 31,746円 49,936円
                            通常出荷日 2日目   5日目   2日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 100 - 100 - 150 150 - 120 150 100 100 160 100
                            天板高さ(m) 0.45 - 0.39 0.33 0.37~0.5 0.42 - - - 1.35 - - -
                            詳細タイプ 展開式踏み台 展開式踏み台 展開式踏み台 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 400 390 390 - - - - - - - - - -

                            ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            車の洗車に
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/31
                            車の洗車に使いました。セダンの洗車程度ならいい高さになります。折りたためるのでトランクに入れておけるのがいいです。ただ強度は?です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました