(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25P070-S
ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング ルミナスプレミアムライン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】・とにかくサビに強い!!・リーズナブルな価格・今までにない質感・組立が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 商品詳細:
    アジャスター付ポール
  • 径(mm):
    25
  • 仕様:
    組み立て式 スチールラック用 支柱
  • 耐荷重(アジャスタ装着時)(kg):
    500(基本ポール4本使用時)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

25P070-S 解除

Loading...

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

商品情報を表示

25P070-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプオプション材質スチール
連結タイプ単体型商品詳細アジャスター付ポール
長さ(cm)69.5径(mm)25
JANコード4549813731986重量(kg)0.52
仕様組み立て式 スチールラック用 支柱耐荷重(アジャスタ装着時)(kg)500(基本ポール4本使用時)
内容量1本 - -

型番リスト

型番
長さ(cm)
JANコード
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25P070-S

25P070-S

69.5
4549813731986
0.52
1本

1個

1,030( 1,133円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくサビに強い!!
・リーズナブルな価格
・今までにない質感
・組立が簡単!工具不要
【付属品】
・標準アジャスタ×1個
【材質】
・ポール本体:スチール
・標準アジャスタ:ABS樹脂
・塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティングの型番25P070-Sのページです。
型番25P070-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

    ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

    ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

      メタルミニ用ポール

      メタルミニ用ポール

        メタルラック 用オプションパーツ 棚板

        メタルラック 用オプションパーツ 棚板

          ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

          ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

            メタルラック 用オプションパーツ ポール

            メタルラック 用オプションパーツ ポール

              IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

              IRIS メタルラック(ポール径25) 910×610×1790

                メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                通常価格 1,030円 5,664円 563円 2,885円 4,079円 531円 22,598円
                通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ 軽量タイプオプション - - - - - 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                材質 スチール - - - - - スチール
                連結タイプ 単体型 - - - - - 単体型
                商品詳細 アジャスター付ポール - - - - - -
                径(mm) 25 - - - - - -

                ルミナス アジャスター付きポール 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                25P090-S
                25P120-S
                25P150-S
                25P170-S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                長さ
                (cm)
                JANコード 重量
                (kg)
                内容量

                1,219円

                ( 1,341円 )
                1個 あり

                2日目

                92.545498137319930.68-

                1,845円

                ( 2,030円 )
                1個 あり

                2日目

                122.545498137320060.91-

                1,985円

                ( 2,184円 )
                1個 あり

                2日目

                15345498137320131.13-

                2,209円

                ( 2,430円 )
                1個 あり

                2日目

                17645498137320201.28-
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                長さ
                (cm)
                JANコード 重量
                (kg)
                内容量

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                閉じる

                比較リスト