(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSM1245
ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング ルミナスプレミアムライン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,664円
税込単価
6,230円

【特長】・とにかくサビに強い!!・リーズナブルな価格・今までにない質感・組立が...

詳細情報を確認する

  • 径(mm):
    25
  • 有効間口(mm):
    1140
  • 有効奥行(mm):
    385
  • 連結タイプ:
    単体型

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SSM1245 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ルミナス史上最高クラスのサビにくさ
プレミアムな輝きのスズメッキラック
スズメッキ独特のやわらかな銀白色は上質そのもの。防錆性の高いスズメッキの上にクリアコーティングを施すことで美しさをさらに長期間保ちます。
キッチンなどの水まわりにも安心してご使用いただけます。

  • ■水回りに強く、防錆効果はクロームメッキの約5倍!
    防錆性の高いスズメッキの上にクリアコーティングをすることでその効果を高めました。
    クリアコーティングされているクロームメッキと比較した試験でも、168時間という約5倍の耐久結果が出ています。
    ※塩水噴霧試験
  • ■安心の耐荷重
    シェルフ1枚の耐荷重は90・120kg。レンジ(約10~25kg)など、キッチンで活躍する調理家電を置いても安心して使用できます。
  • ■使い方も自分スタイル
    上品な光沢のソリッドシェルフは、その質感を活かして見せる収納にも最適です。
    フラットタイプだから作業台としても使え、機能性とインテリア性を兼ねそなえたシェルフです。

<SSM1245>

プレミアムなスズメッキ加工

  • シェルフ
  • 棚耐荷重:90kg
  • 材質:スチール(スズメッキ)
  • 奥行46cm×幅121.5cm

<SSM1245-SO>

リビングに映える上品な光沢

  • ソリッドシェルフ
  • 棚耐荷重:120kg
  • 材質:スチール(スズメッキ)
  • 奥行46cm×幅121.5cm
 
商品情報を表示

SSM1245 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
一段あたりの均等積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品詳細
棚段数
棚耐荷重(kg)
JANコード
サイズ(mm)
材質
セット内容
仕様
重量(kg)
耐荷重(アジャスタ装着時)(kg)
耐荷重(キャスター装着静止時)(kg)
耐荷重(キャスター装着走行時)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SSM1245

SSM1245

棚板
-
-
-
-
ワイヤーシェルフ
-
90
4549813731931
1215×460
ワイヤーシェルフ本体:スチール
スズメッキ加工 ワイヤーシェルフ(棚板)×1枚
組み立て式 スチールラック用 棚板
3.66
最大500
-
-
1枚

1個

5,664( 6,230円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくサビに強い!!
・リーズナブルな価格
・今までにない質感
・組立が簡単!工具不要

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティングの型番SSM1245のページです。
型番SSM1245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

        スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

        スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

          軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

          軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

            ソリッドエレクターシェルフ標準セット

            ソリッドエレクターシェルフ標準セット

              ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

              ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

                ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

                ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

                  ラック(高さ調整タイプ)

                  ラック(高さ調整タイプ)

                    フェニックスラック(ウレタン車輪付)

                    フェニックスラック(ウレタン車輪付)

                      スチールラック L21999・ H21999

                      スチールラック L21999・ H21999

                        スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                        スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

                          メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) キャニオン ミスミ アズワン サカエ ルミナス(ドウシシャ) サカエ トラスコ中山 アズワン サカエ
                          通常価格 5,664円 4,777円 4,079円 29,910円 8,013円 119,560円 148,450円 5,374円 40,835円 39,985円 11,900円 92,056円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   4日目~   3日目   12日目   3日目   2日目   3日目   4日目   1日目   3日目  
                          径(mm) 25 25 25 - - - - 25 - - - -
                          有効間口(mm) 1140 840 685 - - - - 535 - - - -
                          有効奥行(mm) 385 385 385 - - - - 385 - - - -
                          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 - - - - 単体型 - - - -

                          ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティングのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SSM1245-SO
                          Z1H-12124
                          Z1H-12154
                          Z1H-12185
                          Z1H-12903
                          ZSH-12124
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 一段あたりの均等積載量
                          (kg)
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          高さ
                          (mm)
                          商品詳細 棚段数 棚耐荷重
                          (kg)
                          JANコード サイズ
                          (mm)
                          材質 セット内容 仕様 重量
                          (kg)
                          耐荷重(アジャスタ装着時)
                          (kg)
                          耐荷重(キャスター装着静止時)
                          (kg)
                          耐荷重(キャスター装着走行時)
                          (kg)
                          内容量

                          7,392円

                          ( 8,131円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          棚板120---ソリッドシェルフ--45498137319791215×460ソリッドシェルフ本体:スチールスズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚組み立て式 スチールラック用 棚板5.49最大500--1枚

                          23,309円

                          ( 25,640円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          ラック-1201~1499450~4601201~1499ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ4段ワイヤー:90、ソリッド:12045498139356361215×460×1310スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式20.27390390801台

                          24,675円

                          ( 27,143円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          ラック-1201~1499450~4601501~1799ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ4段ワイヤー:90、ソリッド:12045498139356431215×460×1615スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式21.15390390801台

                          26,677円

                          ( 29,345円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          ラック-1201~1499450~4601800~ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ5段ワイヤー:90、ソリッド:12045498139356501215×460×1845スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×20、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式25.41480400801台

                          21,118円

                          ( 23,230円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          ラック-1201~1499450~460901~1199ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ3段ワイヤー:90、ソリッド:12045498139356291215×460×1010スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×2、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×12、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式15.69300300801台

                          29,977円

                          ( 32,975円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          ラック1201201~1499450~4601201~1499ソリッドシェルフ4段-45498139356741215×460×1310スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式25.76480400801台

                          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました