(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z1H-90185
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915) ルミナスプレミアムライン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,705円
税込単価
27,176円

【特長】・とにかくサビに強い!!・リーズナブルな価格・今までにない質感・組立が...

詳細情報を確認する

  • 径(mm):
    25
  • 有効間口(mm):
    840
  • 有効奥行(mm):
    385
  • 連結タイプ:
    単体型

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

Z1H-90185 解除

Loading...

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

商品情報を表示

Z1H-90185 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
一段あたりの均等積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品詳細
棚段数
棚耐荷重(kg)
JANコード
サイズ(mm)
材質
セット内容
仕様
重量(kg)
耐荷重(アジャスタ装着時)(kg)
耐荷重(キャスター装着静止時)(kg)
耐荷重(キャスター装着走行時)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Z1H-90185

Z1H-90185

ラック
-
911~1199
450~460
1800~
ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ
5段
ワイヤー:90、ソリッド:120
4549813935537
915×460×1845
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×20、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
21.29
480
400
80
1台

1個

24,705( 27,176円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくサビに強い!!
・リーズナブルな価格
・今までにない質感
・組立が簡単!工具不要

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)の型番Z1H-90185のページです。
型番Z1H-90185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

        ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

        ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

          スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

          スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ)

            軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

            軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ

              ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

              ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

                ラック(高さ調整タイプ)

                ラック(高さ調整タイプ)

                  ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

                  ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

                    スチールラック L21999・ H21999

                    スチールラック L21999・ H21999

                      350x600x 835mm メタルミニワゴン

                      350x600x 835mm メタルミニワゴン

                        メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) キャニオン ミスミ ルミナス(ドウシシャ) サカエ サカエ アズワン エスコ
                        通常価格 4,777円 4,079円 5,374円 5,664円 29,910円 8,013円 7,835円 40,835円 148,450円 11,900円 7,888円
                        通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   4日目~   3日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        径(mm) 25 25 25 25 - - 19 - - - -
                        有効間口(mm) 840 685 535 1140 - - - - - - -
                        有効奥行(mm) 385 385 385 385 - - - - - - -
                        連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - - 単体型 - - - -

                        ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SSM9045-SO
                        Z1H-90124
                        Z1H-90154
                        Z1H-90903
                        ZSH-90124
                        ZSH-90154
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 一段あたりの均等積載量
                        (kg)
                        間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        商品詳細 棚段数 棚耐荷重
                        (kg)
                        JANコード サイズ
                        (mm)
                        材質 セット内容 仕様 重量
                        (kg)
                        耐荷重(アジャスタ装着時)
                        (kg)
                        耐荷重(キャスター装着静止時)
                        (kg)
                        耐荷重(キャスター装着走行時)
                        (kg)
                        内容量

                        6,456円

                        ( 7,102円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        棚板120---ソリッドシェルフ--4549813731962915×460ソリッドシェルフ本体:スチール、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ加工 ソリッドシェルフ(棚板)×1枚組み立て式 スチールラック用 棚板4.21最大500--1枚

                        21,258円

                        ( 23,384円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ラック-911~1199450~4601201~1499ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ4段ワイヤー:90、ソリッド:1204549813935513915×460×1310スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式16.86390390801台

                        22,336円

                        ( 24,570円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ラック-911~1199450~4601501~1799ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ4段ワイヤー:90、ソリッド:1204549813935520915×460×1615スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×3、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式17.74390390801台

                        18,745円

                        ( 20,620円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ラック-911~1199450~460901~1199ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ3段ワイヤー:90、ソリッド:1204549813935506915×460×1010スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×2、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×12、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式12.99300300801台

                        27,762円

                        ( 30,538円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ラック120911~1199450~4601201~1499ソリッドシェルフ4段-4549813935551915×460×1310スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式10.64480400801台

                        28,907円

                        ( 31,798円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        ラック120911~1199450~4601501~1799ソリッドシェルフ4段-4549813935568915×460×1615スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式21.52480400801台

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました