(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZSH-60185
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610) ルミナスプレミアムライン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,064円 26,991円
税込単価
33,070円 29,690円

【特長】・とにかくサビに強い!!・リーズナブルな価格・今までにない質感・組立が...

詳細情報を確認する

  • 径(mm):
    25
  • 有効間口(mm):
    535
  • 有効奥行(mm):
    385
  • 連結タイプ:
    単体型

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

ZSH-60185 解除

Loading...

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

ルミナスプレミアムライン:関連画像ルミナスプレミアムライン:関連画像

商品情報を表示

ZSH-60185 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
一段あたりの均等積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品詳細
棚段数
棚耐荷重(kg)
JANコード
サイズ(mm)
材質
セット内容
仕様
重量(kg)
耐荷重(アジャスタ装着時)(kg)
耐荷重(キャスター装着静止時)(kg)
耐荷重(キャスター装着走行時)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ZSH-60185

ZSH-60185

ラック
120
600~610
450~460
1800~
ソリッドシェルフ
5段
-
4549813935339
610×460×1845
スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)
スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×5、スリーブ(棚板取付用部品)×20、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4
組み立て式
20.08
500
400
80
1台

1個

30,064円

26,991

( 29,690円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかくサビに強い!!
・リーズナブルな価格
・今までにない質感
・組立が簡単!工具不要

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)の型番ZSH-60185のページです。
型番ZSH-60185に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

    ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):760)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

      ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):915)

        ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

        ルミナス スチールラック 水回りに強いスズメッキ+クリアコーティング

          ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

          ルミナスMDシリーズ すき間ワゴン防錆加工

            ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

            ルミナス テンションラック 天井と床でしっかり突っ張る 高耐荷重・防錆加工 ポール径25mm

              メーカー ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ)
              通常価格 5,374円 4,079円 4,777円 5,664円 7,835円 16,392円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
              径(mm) 25 25 25 25 19 -
              有効間口(mm) 535 685 840 1140 - -
              有効奥行(mm) 385 385 385 385 - -
              連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 -

              ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              Z1H-60903
              ZSH-60124
              ZSH-60154
              ZSH-60903
              ZWH-60124
              ZWH-60154
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 一段あたりの均等積載量
              (kg)
              間口
              (mm)
              奥行
              (mm)
              高さ
              (mm)
              商品詳細 棚段数 棚耐荷重
              (kg)
              JANコード サイズ
              (mm)
              材質 セット内容 仕様 重量
              (kg)
              耐荷重(アジャスタ装着時)
              (kg)
              耐荷重(キャスター装着静止時)
              (kg)
              耐荷重(キャスター装着走行時)
              (kg)
              内容量

              15,441円

              ( 16,985円 )
              1個 あり

              2日目

              ラック-600~610450~460901~1199ワイヤーシェルフ/ソリッドシェルフ3段ワイヤー:90、ソリッド:1204549813935261610×460×1010スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×2、スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×1、スリーブ(棚板取付用部品)×12、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式10.12300300801台

              24,744円

              ( 27,218円 )
              1個 あり

              2日目

              ラック120600~610450~4601201~1499ソリッドシェルフ4段-4549813935315610×460×1310スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式15.64480400801台

              25,005円

              ( 27,506円 )
              1個 あり

              2日目

              ラック120600~610450~4601501~1799ソリッドシェルフ4段-4549813935322610×460×1615スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式16.52480400801台

              19,925円

              ( 21,918円 )
              1個 あり

              2日目

              ラック120600~610450~460901~1199ソリッドシェルフ3段-4549813935308610×460×1010スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ソリッドシェルフ(棚板)×3、スリーブ(棚板取付用部品)×12、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式11.76360360801台

              15,330円

              ( 16,863円 )
              1個 あり

              2日目

              ラック-600~610450~4601201~1499ワイヤーシェルフ4段904549813935230610×460×1310スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、スズメッキ ポール×4、クリアキャスター×4組み立て式12.36360360801台

              16,791円

              ( 18,470円 )
              1個 あり

              2日目

              ラック-600~610450~4601501~1799ワイヤーシェルフ4段904549813935247610×460×1615スチールシェルフ(棚板):スチール、ポール:スチール、キャスター車輪部:ポリウレタン、スリーブ:ABS樹脂、塗装・コーティング:スズメッキ&クリアコーティング(高度防錆加工)スズメッキ ワイヤーシェルフ(棚板)×4、スリーブ(棚板取付用部品)×16、クリアキャスター×4組み立て式13.24360360801台

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました