(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダ AMG-65PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアマイクログラインダ AMG-65PA

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,499円
税込単価
19,249円

ペンシルタイプで細かい箇所の研削・研磨作業に最適なエアマイクログラインダ。【特...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 全長(mm):
    約1500(ホース込)
  • セット内容:
    本体,カプラプラグRc1/4,3mmコレットチャック(本体取付済),軸付砥石(軸径3mm)…10本,シールテープ,オイルポット(潤滑油),スパナ…2本
  • 空気消費量(L/min):
    約33
  • 回転速度(min-1):
    約65000
  • 適用軸径(mm):
    3
  • 空気接続口:
    R1/4
  • 本体ホースサイズ(mm):
    内径5
  • JANコード:
    4975846508774
  • 本体質量(g):
    約200(ホース込)

型番

AMG-65PA 解除

Loading...

エアマイクログラインダ AMG-65PAの仕様

細身のボディだから、ペン感覚で取り扱いが出来、細かい作業に最適

細身のボディだから、ペン感覚で取り扱いが出来、細かい作業に最適

エアマイクログラインダで研削・研磨作業を素早く簡単に

エアマイクログラインダで研削・研磨作業を素早く簡単に

砥石の取付方法 チャックスリーブをスパナでゆるめる。 砥石を差し込み、スパナでしっかり取り付ける。 ※スパナはチャックスリーブの凹部に合わせて差し込む。

砥石の取付方法
チャックスリーブをスパナでゆるめる。
砥石を差し込み、スパナでしっかり取り付ける。
※スパナはチャックスリーブの凹部に合わせて差し込む。

セット内容 本体、カプラプラグ Rc1/4、3mmコレットチャック(本体取付済)、軸付砥石(軸径3mm) 10本、シールテープ、オイルポット(潤滑油)、スパナ 2本。

セット内容
本体、カプラプラグ Rc1/4、3mmコレットチャック(本体取付済)、軸付砥石(軸径3mm) 10本、シールテープ、オイルポット(潤滑油)、スパナ 2本。

品名エアマイクログラインダ
品番AMG-65PA
最高使用圧力0.62MPa
空気消費量約33L/min
回転速度約65,000min-1
適用軸径3mm
空気接続口R1/4
本体ホース内径5mm
本体質量約200g(ホース込)
本体サイズ全長約1.5m(ホース込)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMG-65PA

1個

17,499( 19,249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ペンシルタイプで細かい箇所の研削・研磨作業に最適なエアマイクログラインダ。
【特長】
・細身のボディなのでペン感覚で取り扱いができ、細かい作業に最適。
・形状の違う10種類の砥石で用途が広がる。
【用途】
・幅広い種類の研磨作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダ AMG-65PAの型番AMG-65PAのページです。
型番AMG-65PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアマイクログラインダ AMG-65PA

エアマイクログラインダ AMG-65PA

    マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

    マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

            エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

            エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

              プレストII プレスト ハンドピース

              プレストII プレスト ハンドピース

                エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                  “ニューモータ「タイプ3」”

                  “ニューモータ「タイプ3」”

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                      超静音エアーグラインダー 6mmシャンク用(3mmコレット付)(騒音63dBA)

                      超静音エアーグラインダー 6mmシャンク用(3mmコレット付)(騒音63dBA)

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                          "ゼムニューモータ" U-101

                          "ゼムニューモータ" U-101

                            メーカー パオック アクセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ナカニシ ベッセル ゼム ベッセル ミスミ ベッセル ゼム
                            通常価格 17,499円 13,484円 37,389円 33,957円 36,129円 39,905円 61,821円 40,771円 57,721円 39,905円 27,380円 39,988円 33,713円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.4~0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.5 0.6 0.4~0.6 0.6 0.5
                            全長(mm) 約1500(ホース込) 137 156 178 182 173 - 198 173 181 - 183 137
                            セット内容 本体,カプラプラグRc1/4,3mmコレットチャック(本体取付済),軸付砥石(軸径3mm)…10本,シールテープ,オイルポット(潤滑油),スパナ…2本 - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量(L/min) 約33 - - - - - - - - - - - -

                            エアマイクログラインダ AMG-65PAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用圧力はどのくらいですか?
                            A
                            0.62MPaとなります。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました