(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトレンチセット AIM-530PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトレンチセット AIM-530PA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,057円
税込単価
24,263円

大径のボルト・ナットを素早く確実に締めることやゆるめることができるエアインパク...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    約190,約290,約390,約530
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 回転数(rpm):
    約7000
  • 使用空気圧力(MPa):
    推奨:0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    約0.12
  • セット内容:
    本体,ミニオイラ,六角棒レンチ 4mm,ソケット(30mm、27mm、24mm、22mm、21mm、19mm、17mm、14mm、13mm、12mm),エクステンションバー 75mm,ソケット差込角12.7mm,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,ブローケース,シールテープ
  • JANコード:
    4975846507692
  • 本体質量(kg):
    約2.4
  • 推奨使用ホース:
    内径8.5mm以上

型番

AIM-530PA 解除

Loading...

エアインパクトレンチセット AIM-530PAの仕様

充実のフルセット

充実のフルセット

タイヤ交換や農機具(トラクター・コンバイン等)の保守・点検に

タイヤ交換や農機具(トラクター・コンバイン等)の保守・点検に

仕様

  • ソケット差込角:12.7mm。
  • 能力ボルト径:M19。
  • トルク(約):190N・m 、290N・m、390N・m、530N・m。
  • 最高使用圧力:0.62MPa。
  • 空気消費量:約120L/min。
  • 回転速度:約7,000min-1
  • 使用ホース内径:約8.5mm以上。
  • 本体質量:2.4kg。

付属品

  • ソケット12、13、14、17、19、21、22、24、27、30mm。
  • エクステンションバー75mm。
  • カプラプラグR1/4。
  • ミニオイラ。
  • オイルポット。
  • 六角棒レンチ4mm。
  • シールテープ。
  • ブローケース。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIM-530PA

1個

22,057( 24,263円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大径のボルト・ナットを素早く確実に締めることやゆるめることができるエアインパクトレンチセット。
【特長】
・自動車のタイヤ交換・整備作業をスピーディにできる。
・4段階トルク調整機能付き。
・ピンクラッチハンマ機構搭載で、最大トルク530N・mのハイトルク。
・小型軽量。
・充実のフルセット。
【用途】
・ボルトやナットの締め、ゆるめに。
・タイヤ交換や農機具(トラクター・コンバイン等)の保守・点検に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチセット AIM-530PAの型番AIM-530PAのページです。
型番AIM-530PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトレンチセット AIM-530PA

エアインパクトレンチセット AIM-530PA

    エアーインパクトレンチ AI4220

    エアーインパクトレンチ AI4220

      SI エアインパクトレンチ

      SI エアインパクトレンチ

        軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

        軽量エアインパクトレンチ AIM-400LPA

          エアインパクトレンチ AIM-01PA

          エアインパクトレンチ AIM-01PA

            アネスト岩田 インパクトレンチ

            アネスト岩田 インパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ AI3120

              エアーインパクトレンチ AI3120

                ミスミ エアーインパクトレンチ

                ミスミ エアーインパクトレンチ

                  エアーインパクトレンチ AI4160

                  エアーインパクトレンチ AI4160

                    エアーインパクトレンチ AI6300

                    エアーインパクトレンチ AI6300

                      エアインパクトレンチ CP8222-R

                      エアインパクトレンチ CP8222-R

                        メーカー パオック TONE 信濃機販 パオック パオック アネスト岩田キャンベル(DIY) TONE ミスミ TONE TONE シカゴニューマチック
                        通常価格 22,057円 34,551円 24,152円 14,115円 7,259円 7,462円 19,701円 20,600円 22,671円 89,001円 49,000円
                        通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                        最大締付トルク(N・m) 約190,約290,約390,約530 右回転 732、左回転 922 - 約200,約300,約400 - 312 - 680 - - 450
                        ソケット差込角(mm) 12.7 - - 12.7 12.7 12.7 - 12.7 - - -
                        回転数(rpm) 約7000 8000 - 約7000 7000(トルク310N・mの場合) - 11000 10000 10000 5750 -
                        使用空気圧力(MPa) 推奨:0.62 0.62 - 推奨:0.62 推奨:0.63 - 0.62 0.62 0.62 0.62 -
                        空気消費量(m³/min) 約0.12 (ntp)0.934、(op)0.139 - 約0.12 約0.114(トルク310N・mの場合) 140 - - - - 0.9

                        エアインパクトレンチセット AIM-530PAのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました