(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトレンチ AIM-01PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトレンチ AIM-01PA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,259円
税込単価
7,985円

自動車のタイヤ交換・整備作業をスピーディにできるエアインパクトレンチ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 回転数(rpm):
    7000(トルク310N・mの場合)
  • 使用空気圧力(MPa):
    推奨:0.63
  • 空気消費量(m³/min):
    約0.114(トルク310N・mの場合)
  • セット内容:
    本体,ディープインパクトソケット(17mm、19mm、21mm),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ4mm
  • 実用トルク(N・m):
    140,170,230,310
  • JANコード:
    4975846507685
  • 本体質量(kg):
    約2.2
  • 推奨使用ホース:
    内径8.5mm以上

型番

AIM-01PA 解除

Loading...

エアインパクトレンチ AIM-01PAの仕様

自動車のタイヤ交換、整備作業に

自動車のタイヤ交換、整備作業に

仕様

  • 推奨使用圧力:0.63MPa。
  • 実用トルク:140N・m、170N・m、230N・m、310N・m。
  • 回転速度:約7,000min-1(トルク310N・mの場合)。
  • 空気消費量:約114L/min(トルク310N・mの場合)。
  • 使用ホース径:内径8.5mm以上。
  • 本体質量:約2.2kg。

付属品

  • ディープインパクトソケット(17、19、21mm)。
  • カプラプラグR1/4。
  • 六角棒レンチ4mm。
  • シールテープ。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIM-01PA

1個

7,259( 7,985円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車のタイヤ交換・整備作業をスピーディにできるエアインパクトレンチ。
【特長】
・4段階トルク調整機能付きでオーバートルクを防ぐ。
・滑りにくいラバーグリップ。
・固く締まったボルト・ナットを強い衝撃でゆるめることができる。
【用途】
・ボルトやナットの締め、ゆるめに。
・自動車のタイヤ交換、整備作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ AIM-01PAの型番AIM-01PAのページです。
型番AIM-01PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトレンチ AIM-01PA

エアインパクトレンチ AIM-01PA

    エアインパクトレンチセット AIM-530PA

    エアインパクトレンチセット AIM-530PA

      エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

      エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

        エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

          SP エアインパクトレンチ

          SP エアインパクトレンチ

            エアーインパクトレンチ AI3120

            エアーインパクトレンチ AI3120

              エアーインパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ

                エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                  トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                  トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                    エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

                    エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

                      KTC インパクトレンチ

                      KTC インパクトレンチ

                        エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

                        エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

                          エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

                          エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

                            メーカー パオック パオック TONE TONE エス・ピー・エアー TONE 日東工器 TONE トラスコ中山 TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE
                            通常価格 7,259円 22,057円 125,003円 89,097円 28,072円 19,701円 42,298円 28,611円 30,270円 89,097円 29,451円 50,639円 46,431円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                            ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 25.4 - 19 - - - 12.7 - 9.5 - -
                            回転数(rpm) 7000(トルク310N・mの場合) 約7000 4300 無負荷:4500 - 11000 - 無負荷:10000 5800 4500 - 9800 無負荷:4300
                            使用空気圧力(MPa) 推奨:0.63 推奨:0.62 0.62 0.62 - 0.62 0.6 0.62 0.6 0.62 0.62 0.62 0.62
                            空気消費量(m³/min) 約0.114(トルク310N・mの場合) 約0.12 1.8 (ntp)1.510、(op)0.224 0.6 - - (ntp)0.845、(op)0.127 0.4 - 0.3 (ntp)0.708、(op)0.105 (ntp)0.708、(op)0.105
                            セット内容 本体,ディープインパクトソケット(17mm、19mm、21mm),カプラプラグR1/4,シールテープ,六角棒レンチ4mm 本体,ミニオイラ,六角棒レンチ 4mm,ソケット(30mm、27mm、24mm、22mm、21mm、19mm、17mm、14mm、13mm、12mm),エクステンションバー 75mm,ソケット差込角12.7mm,オイルポット(潤滑油),カプラプラグR1/4,ブローケース,シールテープ - - - - - - - - - - -

                            エアインパクトレンチ AIM-01PAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました