(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアハンマセット AH-10.2PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアハンマセット AH-10.2PA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,748円
税込単価
8,523円

簡単、素早くコンクリートを削り、砕くことができるエアハンマセット。【特長】・簡...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ピストル型
  • 打撃数(min-1):
    約3000
  • 空気消費量(m3/min):
    約0.112
  • セット内容:
    本体,ミニオイラ,シールテープ,スプリングホルダ,オイルポット,カプラプラグR1/4,チゼル(ポイントチゼル・フラットチゼル・シートメタルチゼルA・シートメタルチゼルB・リベットチゼル※チゼルは単品販売もしております。)
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.58
  • チゼル差込口径(mm):
    10.2(丸軸)
  • 空気接続口:
    RC1/4
  • JANコード:
    4975846507678
  • 質量(kg):
    約1.3
  • 推奨使用ホース:
    内径8.5mm以上

型番

AH-10.2PA 解除

Loading...

エアハンマセット AH-10.2PAの仕様

コンクリ-ト、タイル等のハツリ作業に

コンクリ-ト、タイル等のハツリ作業に

仕様

  • 最高使用圧力:0.58MPa。
  • 空気消費量:約112L/min。
  • 打撃数:約3,000min-1
  • チゼルシャフト径:10.2mm(丸軸)。
  • 空気接続口:RC1/4。
  • 使用ホース内径:約8.5mm以上。
  • 本体質量:1.3kg。

付属品

  • ポイントチゼル
  • フラットチゼル。
  • シートメタルチゼルA。
  • シートメタルチゼルB。
  • リベットチゼル。
  • スプリングホルダ。
  • カプラプラグR1/4。
  • ミニオイラ。
  • シールテープ。
  • オイルポット。
  • ブローケース。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-10.2PA

1個

7,748( 8,523円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単、素早くコンクリートを削り、砕くことができるエアハンマセット。
【特長】
・簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができる。
・チゼル交換で多彩な用途に対応。
【用途】
・コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ねじの切断に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハンマセット AH-10.2PAの型番AH-10.2PAのページです。
型番AH-10.2PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハンマセット AH-10.2PA

エアハンマセット AH-10.2PA

    オートカッタ

    オートカッタ

      空気式高速タガネ オートチゼル

      空気式高速タガネ オートチゼル

        ニードルスケーラ YC-20

        ニードルスケーラ YC-20

          空気式固着物はくり機 スーパーケレン

          空気式固着物はくり機 スーパーケレン

            パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

            パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

              ニードルスケーラ  F-25N

              ニードルスケーラ F-25N

                ニードルセット AHM-NDC

                ニードルセット AHM-NDC

                  ニードルスケールヘッド AHM-NDH

                  ニードルスケールヘッド AHM-NDH

                    スケーラ

                    スケーラ

                      空気式固着物はくり機 エアーチッパー

                      空気式固着物はくり機 エアーチッパー

                        ピストルタイプニードルスケーラー

                        ピストルタイプニードルスケーラー

                          エアニードルスケーラ 軽量

                          エアニードルスケーラ 軽量

                            メーカー パオック ヨコタ工業 日東工器 ヨコタ工業 日東工器 ベッセル ヨコタ工業 SK-11 SK-11 ヨコタ工業 日東工器 エス・ピー・エアー 東空販売
                            通常価格 7,748円 35,367円 46,528円 35,915円 74,743円 6,370円 38,476円 2,470円 4,490円 48,709円 25,926円 44,913円 61,481円
                            通常出荷日 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 ピストル型 ピストル型 ピストル型 ストレート型 ストレート型 関連アクセサリー ストレート型 関連アクセサリー 関連アクセサリー ストレート型 ストレート型 ピストル型 -
                            打撃数(min-1) 約3000 3500 2600 4000 2500 - 4000 - - 3000 - 4200 -
                            空気消費量(m3/min) 約0.112 0.400 0.3 0.15 0.27 - 0.400 - - 0.700 - 0.13 -
                            セット内容 本体,ミニオイラ,シールテープ,スプリングホルダ,オイルポット,カプラプラグR1/4,チゼル(ポイントチゼル・フラットチゼル・シートメタルチゼルA・シートメタルチゼルB・リベットチゼル※チゼルは単品販売もしております。) - - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(Mpa) 0.58 - - - - - - - - - - - -

                            エアハンマセット AH-10.2PAのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            モルタルのハツリ
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            モルタルのハツリに使用。
                            少しパワー不足を感じましたが十分使える商品でした。
                            タイルのハツリ程度なら問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最高使用圧力はどのくらいですか?
                            A
                            0.58MPaとなります。

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました