(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンクリーナ EGC-230PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンクリーナ EGC-230PA

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,212円
税込単価
4,633円

エアの力で汚れを強力洗浄できるエンジンクリーナ。【特長】・エアコンプレッサに接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジンクリーナー
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    約230
  • ノズル口径(mm):
    φ3.5
  • 本体サイズ(mm):
    約390×80×20
  • 推奨使用圧力(Mpa):
    0.6
  • 空気消費量(L/min):
    約150
  • 洗浄液吐出量(L/min):
    約0.23
  • 適応洗浄ホース径(mm):
    内径φ6.0(使用洗浄液対応ホース)
  • 洗浄ホースサイズ(mm):
    内径6×外径8×長さ1400
  • JANコード:
    4975846508613
  • 質量(g):
    約410(洗浄ホース含む)

(i)ご注意

  • 洗浄液は市販のエンジン洗浄剤・希釈した中性洗剤・洗油・水などをご使用ください。

型番

EGC-230PA 解除

Loading...

エンジンクリーナ EGC-230PAの仕様

奥まった箇所にも/強力吐出/農機具などの洗浄に

奥まった箇所にも/強力吐出/農機具などの洗浄に

洗浄ホース長 約1.4m。 フィルタ付で異物の吸い上げを防ぐ。

洗浄ホース長 約1.4m。
フィルタ付で異物の吸い上げを防ぐ。

品番EGC-230PA
推奨使用圧力0.6MPa
最高使用圧力1.0MPa
空気消費量約150L/min(0.6MPa時)
洗浄液吐出量約0.23L/min(0.6MPa時)
ノズル長約230mm
ノズル径φ3.5mm
本体質量約410g(洗浄ホース含む)
適応洗浄ホース径内径φ6.0mm(使用洗浄液対応ホース)
本体サイズ(mm)約390×80×20
洗浄ホースサイズ(mm)内径6×外径8×長さ1,400
包装サイズ(mm)110×438×37
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGC-230PA

1個

4,212( 4,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアの力で汚れを強力洗浄できるエンジンクリーナ。
【特長】
・エアコンプレッサに接続し、圧縮空気と洗浄液を吐出。
【用途】
・エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに。

(i)ご注意

  • 洗浄液は市販のエンジン洗浄剤・希釈した中性洗剤・洗油・水などをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナ EGC-230PAの型番EGC-230PAのページです。
型番EGC-230PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンクリーナ EGC-230PA

エンジンクリーナ EGC-230PA

    エアダスター 嵐 SAD-301

    エアダスター 嵐 SAD-301

      GC 空気清浄機(エアーフィルター)

      GC 空気清浄機(エアーフィルター)

        GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

        GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

          GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

          GC エアーダスター用ノズル(超細軸)

            東浜 エアーセーバー TS-1500

            東浜 エアーセーバー TS-1500

              東浜 エアーセーバー TS-2900

              東浜 エアーセーバー TS-2900

                高圧用エアーダスター

                高圧用エアーダスター

                  ウェイブエアーガン

                  ウェイブエアーガン

                    ハケッシュダスター EHDシリーズ

                    ハケッシュダスター EHDシリーズ

                      エアー・セーバー TS-1000

                      エアー・セーバー TS-1000

                        エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

                        エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

                          エアクリーニングガン AD-33

                          エアクリーニングガン AD-33

                            メーカー パオック SK-11 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス 東浜商事 東浜商事 UNITED 近畿製作所(エアダスターガン) E-Value 東浜商事 トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 4,212円 6,128円 3,214円 4,074円 2,054円 45,864円 93,146円 2,060円 17,684円 2,480円 40,298円 5,660円 6,109円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ エンジンクリーナー - - エンジンクリーナー エアダスターノズル - - エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(樹脂ボディー) - エアダスター(アルミボディー) -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1.0MPa 1 0.7 - - - - - 0.7 - 1 0.7MPa
                            ノズル長さ(mm) 約230 - - - - - - - 77 - - 75 -
                            ノズル口径(mm) φ3.5 - - - - - - - 2.3 - - 16 1.4
                            本体サイズ(mm) 約390×80×20 - - - - - - - - - - - -

                            エンジンクリーナ EGC-230PAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用圧力はどのくらいですか?
                            A
                            0.6MPaとなります。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました