(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエアダスター 増風 ADM-15WPA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニエアダスター 増風 ADM-15WPA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,503円
税込単価
2,753円

外気を吸い込み増風させるノズルのミニエアダスタ。【特長】・パワフル、広範囲の吹...

詳細情報を確認する

型番

ADM-15WPA 解除

Loading...

ミニエアダスタ 増風 ADM-15WPAの仕様

パワフル、広範囲の吹き飛ばしに

パワフル、広範囲の吹き飛ばしに

空気を吸込口から吸い込み、空気消費量の約3倍の空気を吐出

空気を吸込口から吸い込み、空気消費量の約3倍の空気を吐出

品番ADM-15WPA
最高使用圧力0.7MPa
本体質量約68g
本体サイズ約106×29×29mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADM-15WPA

1個

2,503( 2,753円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外気を吸い込み増風させるノズルのミニエアダスタ。
【特長】
・パワフル、広範囲の吹き飛ばし。
・空気を吸込口から吸い込み、空気消費量の約3倍の空気を吐出。
・手のひらサイズのコンパクト設計。
・カラビナ付で携帯に便利。
【用途】
・切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエアダスター 増風 ADM-15WPAの型番ADM-15WPAのページです。
型番ADM-15WPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニエアダスター 増風 ADM-15WPA

ミニエアダスター 増風 ADM-15WPA

    ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA

    ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA

      ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA

      ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA

        ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

        ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

          MAX 常圧用エアダスタ ポケダス

          MAX 常圧用エアダスタ ポケダス

            GC 袋ナット付 ジョイント

            GC 袋ナット付 ジョイント

              ミニエアーダスター 流量調整 A7112

              ミニエアーダスター 流量調整 A7112

                トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

                トラスコ中山 エアダスター TD-100-1/TD-100-3

                  AD-4 エアーダスターロングノズル

                  AD-4 エアーダスターロングノズル

                    TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

                    TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル300mm ブラック色

                      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                      TRUSCO 樹脂製エアダスター ノズル125mm ブラック色

                        GC 蝶ナット付 ジョイント

                        GC 蝶ナット付 ジョイント

                          GC 三つ又 ジョイント

                          GC 三つ又 ジョイント

                            メーカー パオック パオック パオック パオック マックス(文具) アークランド グリーンクロス EARTH MAN トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス アークランド グリーンクロス
                            通常価格 2,503円 3,000円 3,000円 3,000円 5,500円 450円 2,330円 3,357円 3,071円 4,833円 3,127円 649円 992円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(ミニタイプ) - - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 - - 0.6 1 0.7 - - - -
                            本体サイズ(mm) 約106×29×29 約82×29×29 約130×29×29 約106×29×29 - - - - - - - - -
                            JANコード 4975846508729 4975846508705 4975846508712 4975846508736 - - - - - - - - -
                            質量(g) 約68 約61 約65 約73 - - - - - - - - -

                            ミニエアダスター 増風 ADM-15WPAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ノズル口径は?
                            A
                            2mm・15mmとなります。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました