(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

対象物を傷つけにくいゴム製ノズルのミニエアダスター。【特長】・手のひらサイズの...

詳細情報を確認する

型番

ADM-60RPA 解除

Loading...

ミニエアダスタ ロングラバー ADM-60RPAの仕様

傷つけたくない塗装面などに

傷つけたくない塗装面などに

配管の端面にノズルを密着させることができ、配管内部の吹き飛ばし作業にも

配管の端面にノズルを密着させることができ、配管内部の吹き飛ばし作業にも

品番ADM-60RPA
最高使用圧力0.7MPa
本体質量約65g
本体サイズ約130×29×29mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADM-60RPA

1個

3,000( 3,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象物を傷つけにくいゴム製ノズルのミニエアダスター。
【特長】
・手のひらサイズのコンパクト設計。
・カラビナ付で携帯に便利。
・対象物を傷つけにくいゴム製ノズル。
【用途】
・傷つけたくない塗装面などに。
・配管の端面にノズルを密着させることができ、配管内部の吹き飛ばし作業にも。
・切粉やほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPAの型番ADM-60RPAのページです。
型番ADM-60RPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA

ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPA

    エアダスター伸縮ノズル

    エアダスター伸縮ノズル

      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

      樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズル

        ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA

        ミニエアダスター セーフティ ADM-12SPA

          ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

          ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA

            エアダスター用曲がりノズル

            エアダスター用曲がりノズル

              TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

              TRUSCO エアダスター レバー式・プロテクトノズルタイプ

                エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

                  エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                  エアダスター レバー式・プラグ極細ノズルタイプ

                    跳ね返り防止シールド

                    跳ね返り防止シールド

                      エアダスター 標準ノズル

                      エアダスター 標準ノズル

                        エアダスター用伸縮延長パイプ

                        エアダスター用伸縮延長パイプ

                          エアダスターフレキシブルノズル

                          エアダスターフレキシブルノズル

                            メーカー パオック トラスコ中山 トラスコ中山 パオック パオック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,000円 1,471円 2,057円 3,000円 3,000円 810円 3,761円 2,330円 3,783円 1,224円 470円 4,040円 1,250円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   1日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル - エアダスター(ミニタイプ) エアダスター(ミニタイプ) エアダスターノズル - エアダスター(アルミボディー) - - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 - - 0.7 0.7 - - 1 - - - - -
                            本体サイズ(mm) 約130×29×29 - - 約82×29×29 約106×29×29 - - - - - - - -
                            JANコード 4975846508712 - - 4975846508705 4975846508736 - - - - - - - -
                            質量(g) 約65 - - 約61 約73 - - - - - - - -

                            ミニエアダスター ロングラバー ADM-60RPAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ノズル口径は?
                            A
                            2.2mmとなります。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました