(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3WAYワークテーブル WT-TJC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3WAYワークテーブル WT-TJC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,173円
税込単価
8,990円

お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプになる3WAYワークテーブル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    約450
  • 奥行 (mm):
    約388
  • 高さ (mm):
    約335(安全カバー含む)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 付属品:
    平行ガイド×1,角度ガイド×1,スパナ×1,取扱説明書×1
  • テーブルサイズ(W×D×H)(mm):
    約440×350×240
  • JANコード:
    4975846507135
  • 質量(kg):
    約4.2(安全カバー含む)

(i)ご注意

  • ※電源スイッチから手を放しても稼動し続ける「連続運転機能」が付いた機種に限ります。(取付可能電動工具:電気丸のこ・ジグソー・トリマ)

Loading...

3WAYワークテーブル WT-TJCの特長

3WAYワークテーブルの使用例

電気丸のこ、ジグソー、トリマを裏側に取り付けて上向き固定し、材料をテーブルの上で動かして加工できる。

電気丸のこ、ジグソー、トリマを裏側に取り付けて上向き固定し、材料をテーブルの上で動かして加工できる。

  • プラス電気丸のこで直線切り
  • プラスジグソーで曲線切り
  • プラストリマで彫り・面取り

製品比較情報

電動工具側を動かす方法では難しかった小さな材料の加工にも使用可能

電動工具側を動かす方法では難しかった小さな材料の加工にも使用可能。
電動工具は大きな材料の加工が得意なため、大きな板材は電動工具単体で。
電動工具側を動かす加工が難しかった小さい材料も、3WAYワークテーブルを使用することで簡単・安全に加工が可能。

製品仕様

  • 型式:WT-TJC
  • テーブルサイズ:約幅440×奥行350×テーブル面高さ240mm
  • 本体サイズ:約幅450×奥行388×高さ335mm(安全カバー含む)
  • 本体質量:約4.2kg(安全カバー含む)
  • 付属品:平行ガイド×1/角度ガイド×1/スパナ×1/取扱説明書×1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-TJC

4個

8,173( 8,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプになる3WAYワークテーブル。
【特長】
・1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできる。
・取付可能工具:電気丸のこ/ジグソー/トリマ(連続運転機能が付いた機種に限る)。
【用途】
・電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしながら加工可能。
・直線切り:プラス電気丸のこでテーブルソーに。
・曲線切り:プラスジグソーで糸ノコ盤に。
・彫り・面取り:プラストリマでルーターテーブルに。

(i)ご注意

  • ※電源スイッチから手を放しても稼動し続ける「連続運転機能」が付いた機種に限ります。(取付可能電動工具:電気丸のこ・ジグソー・トリマ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3WAYワークテーブル WT-TJCの型番WT-TJCのページです。
型番WT-TJCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3WAYワークテーブル WT-TJC

3WAYワークテーブル WT-TJC

    ニューマークII オプション スライドレール金具

    ニューマークII オプション スライドレール金具

      バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

      バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

        サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

        サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

          作業台用 サカエリュームマット

          作業台用 サカエリュームマット

            バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

            バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

              バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

              バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

                バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

                バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

                  バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

                  バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

                    作業台用キャビネット 引き出し1段

                    作業台用キャビネット 引き出し1段

                      木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                      木製キャビネットワゴン LA-3 LB-2 LC-0

                        バイス収納台

                        バイス収納台

                          OS ワークベンチ用引出し

                          OS ワークベンチ用引出し

                            メーカー パオック サカエ バーコ サカエ サカエ バーコ バーコ バーコ バーコ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐
                            通常価格 8,173円 597円 146,160円 44,499円 4,506円 164,421円 155,907円 152,443円 177,318円 21,600円 29,612円 29,634円 20,666円
                            通常出荷日 4日目   3日目   11日目   3日目   3日目   11日目   19日目   11日目   11日目   3日目   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ その他作業台 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - - - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 約450 - - - - - - - - - - - 550
                            奥行 (mm) 約388 - - - - - - - - - - - 420
                            高さ (mm) 約335(安全カバー含む) - - - - - - - - - - - 170
                            本体/オプション 本体 オプション - オプション オプション - - - - オプション オプション オプション オプション

                            3WAYワークテーブル WT-TJCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付可能電動工具は何ですか?
                            A
                            丸のこ、ジグソー、トリマーとなります。※取り付けには条件があります。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました