(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾電池式ミニドライバ MDD-CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾電池式ミニドライバ MDD-CL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

軽量コンパクトな乾電池式ミニドライバ。【特長】・簡単切替操作で、締める、緩める...

詳細情報を確認する

  • 最大トルク(N・m):
    3.0
  • 充電式:
    ×
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 付属品:
    ドライバビット(+)1/(+)2/(-)4mm/(-)6mm
  • 回転数(回転/分):
    約210
  • 定格時間(分):
    約5
  • ビット差込寸法(mm):
    対辺6.35
  • 定格消費電力(W):
    19
  • JANコード:
    4975846506886
  • 電源:
    単三形乾電池4本(別売り)
  • 電池寿命:
    3.5×16mmの皿木ねじを連続で約200本打ち込み可能 ※数値は目安です

(i)ご注意

  • ※電池は別売です

Loading...

乾電池式ミニドライバ MDD-CLの特長

乾電池使用のため、場所を気にせずどこでも作業が可能/単三形乾電池4本使用※電池は別売/4本ビットセット付:+1・+2・-4mm・-6mm

乾電池使用のため、場所を気にせずどこでも作業が可能
単三形乾電池4本使用(電池は別売)
4本ビットセット付:+1・+2・-4mm・-6mm

最大締付能力:3.0N・m/家具の組み立てや、高所の取り付け作業にも

最大締付能力:3.0N・m/家具の組み立てや、高所の取り付け作業にも

製品仕様

  • 定格消費電力:19W
  • 電源:単三形乾電池4本(別売り)
  • 無負荷回転速度:約210min-1
  • 最大トルク:3.0N・m
  • ビット差込寸法:対辺6.35mm
  • 定格時間:約5分
  • 乾電池の仕様寿命:3.5×16mmの皿木ねじを連続で約200本打ち込み可能(数値は目安)
  • 付属品:ドライバビット/+1・+2・-4mm・-6mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDD-CL

1個

2,890( 3,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量コンパクトな乾電池式ミニドライバ。
【特長】
・簡単切替操作で、締める、緩めるがワンタッチ
・これ一台で穴あけ、ねじ締め・ゆるめができる
・乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業ができる
・暗所に便利なLEDライト付
【用途】
・穴あけ、ねじ締め・緩め作業に

(i)ご注意

  • ※電池は別売です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式ミニドライバ MDD-CLの型番MDD-CLのページです。
型番MDD-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾電池式ミニドライバ MDD-CL

乾電池式ミニドライバ MDD-CL

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

      3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

        6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

        6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

          3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

          3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

              充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

              充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                LEDツイストドライバー

                LEDツイストドライバー

                  リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

                  リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

                    メーカー パオック パオック HiKOKI(旧日立工機) エスコ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER
                    通常価格 2,890円 5,970円 24,917円 1,030円 12,214円 14,857円 9,388円 5,385円 1,191円
                    通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                    最大トルク(N・m) 3.0 3.5 低速5/高速1.5 - 5 20 - 4.2 6
                    充電式 × × - -
                    販売セット内容 本体のみ 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 付属品単体 本体のみ - 本体のみ - 付属品単体
                    付属品 ドライバビット(+)1/(+)2/(-)4mm/(-)6mm ドライバビット(+)1/(+)2/(-)6mm/ドリルビットφ2mm - - - - - - -
                    回転数(回転/分) 約210 約210 - - - - - - -

                    乾電池式ミニドライバ MDD-CLのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました