(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント式ミニドライバ MDD-AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンセント式ミニドライバ MDD-AC

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,970円
税込単価
6,567円

軽量コンパクトなコンセント式ミニドライバ。【特長】・軽量コンパクト。・簡単切替...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    AC100
  • 最大トルク(N・m):
    3.5
  • 充電式:
    ×
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 付属品:
    ドライバビット(+)1/(+)2/(-)6mm/ドリルビットφ2mm
  • 回転数(回転/分):
    約210
  • 定格時間(分):
    10
  • 電源コード(m):
    約1.5
  • ビット差込寸法(mm):
    対辺6.35
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 定格消費電力(W):
    30
  • JANコード:
    4975846506879

Loading...

コンセント式ミニドライバ MDD-ACの特長

家庭用電源(AC100V)使用のため充電を気にせず即作業可能/4本ビットセット付

家庭用電源(AC100V)使用のため充電を気にせず即作業可能/4本ビットセット付

最大締付能力:3.5N・mで家具の組み立てに/暗所を照らすLEDライト付で下穴あけ作業に

最大締付能力:3.5N・mで家具の組み立てに/暗所を照らすLEDライト付で下穴あけ作業に

製品仕様

  • 定格消費電力:30W
  • 回転速度:210min-1
  • 最大トルク:3.5N・m
  • ビット軸:6.35mm
  • 定格時間:10分
  • 電源コード長:1.5m

付属品

  • ドライバビット:+1・+2・-6
  • ドリルビット2mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDD-AC

1個

5,970( 6,567円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量コンパクトなコンセント式ミニドライバ。
【特長】
・軽量コンパクト。
・簡単切替操作で、締める、緩めるがワンタッチ。
・これ一台で穴あけ、ねじ締め・ゆるめができる。
・家庭用電源を使用するため、充電を気にせず即作業できる。
・暗所に便利なLEDライト付。
【用途】
・穴あけ、ねじ締め・緩め作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント式ミニドライバ MDD-ACの型番MDD-ACのページです。
型番MDD-ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンセント式ミニドライバ MDD-AC

コンセント式ミニドライバ MDD-AC

    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

      10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

      10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

          充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

          充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

            充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

            充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

              AC100Vドリル&ドライバー

              AC100Vドリル&ドライバー

                3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                  コードレスドライバドリル DS14DBL2

                  コードレスドライバドリル DS14DBL2

                    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                    充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                      充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                        バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                        バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                          リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

                          リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

                            メーカー パオック パオック マキタ Panasonic Panasonic Panasonic EARTH MAN EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic ボッシュ BLACK AND DECKER
                            通常価格 5,970円 2,890円 6,489円 27,398円 21,577円 30,337円 4,560円 6,411円 33,363円 15,310円 16,382円 12,022円 1,191円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            電圧(V) AC100 - 10.8 - - - AC100 3.6 14.4 3.6 - 10.8 -
                            最大トルク(N・m) 3.5 3.0 22 - - - - 約4.0 110 4.4N・m - 30(ドリルポジション) 6
                            充電式 × × × -
                            販売セット内容 本体のみ 本体のみ - 本体/バッテリー 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - - 本体のみ - 付属品単体
                            付属品 ドライバビット(+)1/(+)2/(-)6mm/ドリルビットφ2mm ドライバビット(+)1/(+)2/(-)4mm/(-)6mm - - - - - - - - - - -

                            コンセント式ミニドライバ MDD-ACのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電動ドライバーとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/29
                            品質、作動、使い心地はすぐだめになる安物という感じではありません。
                            ただ、電源コードが短いので、延長コードが必要になる場合も多いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました