(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER サンドブラスタ SB-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSPOWER サンドブラスタ SB-07

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,784円
税込単価
26,162円

【特長】・コンパクト&効率的なキャビネット方式・金属・ガラス材等の研磨、研削、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 付属品:
    ブラストガン/ワッシャ/ナット/ライト用アダプタ/保護シート/ノズルφ4mm、5mm、6mm、7mm/補助通気口エアフィルタ/シールテープ/管用ねじ1/4カプラプラグ
  • 最高使用圧力(Mpa):
    0.7
  • 本体サイズ(mm):
    660×510×490
  • JANコード:
    4975846497146
  • 仕様:
    ライト:定格電圧:AC100V/定格周波数:50-60Hz/定格消費電力:6W
  • 質量(kg):
    16

Loading...

SSPOWER サンドブラスタの仕様

ガラス材等の装飾に

ガラス材等の装飾に

品番本体サイズ(mm)本体質量
奥行高さ
SB-0766051049016kg

本体仕様

最高使用圧力:0.7MPa。

ライト仕様

  • 定格電圧:AC100V。
  • 定格周波数:50-60Hz。
  • 定格消費電力:6W。

付属品

  • ブラストガン。
  • ワッシャ。
  • ナット。
  • ライト用アダプタ。
  • 保護シート。
  • ノズルφ4、5、6、7(直径4mm、直径5mm、直径6mm、直径7mm)。
  • 補助通気口エアフィルタ。
  • シールテープ。
  • 管用ねじ1/4カプラプラグ。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-07

1個

23,784( 26,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト&効率的なキャビネット方式
・金属・ガラス材等の研磨、研削、彫刻作業、ブラスト作業がラクラク
・ライト付きなので手元を明るくして作業できる。
【用途】塗装前の下地処理に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER サンドブラスタ SB-07の型番SB-07のページです。
型番SB-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER サンドブラスタ SB-07

SSPOWER サンドブラスタ SB-07

    サンドブラスト 交換部品

    サンドブラスト 交換部品

      アクリルハッチ

      アクリルハッチ

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

          サンドブラスト SG-106

          サンドブラスト SG-106

            プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

            プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

              プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

              プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

                エアフィルター SG-117

                エアフィルター SG-117

                  プチブラストマシン

                  プチブラストマシン

                    エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                    エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                      サンドブラスティングガン

                      サンドブラスティングガン

                        サンドブラスト用 砂

                        サンドブラスト用 砂

                          サンドブラスティングガン #16~#180適応

                          サンドブラスティングガン #16~#180適応

                            メーカー パオック ホーザン ホーザン ニッチュー ホーザン ニッチュー ニッチュー ホーザン ニッチュー エクセン エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,784円 410円 8,613円 351,845円 320円 11,720円 22,076円 8,509円 116,669円 50,000円 10,970円 4,100円 8,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目~   8日目   8日目   3日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 製品本体 - 関連部品 製品本体 - 関連部品 関連部品 関連部品 製品本体 関連部品 製品本体 関連部品 製品本体
                            付属品 ブラストガン/ワッシャ/ナット/ライト用アダプタ/保護シート/ノズルφ4mm、5mm、6mm、7mm/補助通気口エアフィルタ/シールテープ/管用ねじ1/4カプラプラグ - - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(Mpa) 0.7 - - - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) 660×510×490 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975846497146 - - - - - - - - - - - -

                            SSPOWER サンドブラスタ SB-07のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            ブラスト作業に
                            評価 2.0満足度:2.02019/08/26
                            ガラスビーズで作業すると、メディアがかなり漏れてくる。
                            ガラス面の四方から漏れるので、シーリングしたけどそれでも完璧にはおさまらない。
                            ライトも早く死んでしまうので交換した。(メディアの飛散物の影響を受ける)
                            しかも照射位置が悪いので、手前にワークを持ってきても見えない。
                            全体があがくるても仕方がないのに・・・
                            集塵機がないと何も見えないのは当然だが、ハイパワーなのを接続すると剛性不良でフタが歪む。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様ご不便お掛けして申し訳ございません。今回のご指摘点につきましてはメーカーへフィードバック致しました。貴重なご意見として改善に努めてまいりますので、今後とも何卒宜しくお願い致します。

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所内でブラスト
                            評価 5.0満足度:5.02024/11/25
                            届いた日が寒く、事務所の中で取説を読みながら組立。研磨剤を入れずに0.2MPa程度で空気を噴射したが弱弱しいので0.5MPaくらいにしてみたが静か、まだ弱い感じ。試しに事務所内で研磨剤を2Kg入れて噴射。漏れを感じないのでそのまま暖かい事務所でブラスト作業、2~3秒吹いては止、を繰り返しす合計時間は5分程度の様子を見ながらの作業。途中研磨剤を1Kg追加し3Kgくらいでしたが最大の4Kgまで増やしても良いと思いました。静かでもブラスト目は加工でき満足。加工後は数分置いても砂煙は無くならないので、その対策は検討中。うしろの予備通気口のまわりに静電気でうっすらと粉埃のような模様ができていたので粉のような粉塵は漏れているんだと思います。掃除機を回しながらなど対策を検討中。現在は使用頻度は多くない機械なので必要十分。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最高使用圧力はどのくらいですか?
                            A
                            0.7MPaとなります。

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました