(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Power sonic 補助ローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Power sonic 補助ローラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,479円
税込単価
10,427円

【特長】・幅広の加工物にも対応・広い高さ調整範囲【用途】・自動カンナ、コンパウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    395
  • 奥行 (mm):
    180
  • 高さ (mm):
    50
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • 調整高さ(mm):
    50~160
  • ローラー部サイズ(mm):
    25×250
  • ベースサイズ(mm):
    360×180
  • JANコード:
    4975846498310
  • 質量(kg):
    2.8

型番

HJR-250 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJR-250

2個

9,479( 10,427円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広の加工物にも対応
・広い高さ調整範囲
【用途】
・自動カンナ、コンパウンドマイターソー等での長尺物加工の補助に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic 補助ローラーの型番HJR-250のページです。
型番HJR-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Power sonic 補助ローラー

Power sonic 補助ローラー

    コボレ止め(奥行用)

    コボレ止め(奥行用)

      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

        ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ペンチフック

        ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ペンチフック

          作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

          作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

            コボレ止め(間口用)

            コボレ止め(間口用)

              アルインコ 大型作業台 プロテクター

              アルインコ 大型作業台 プロテクター

                大型作業台 オプションキャビネット

                大型作業台 オプションキャビネット

                  幅広引出し FL型

                  幅広引出し FL型

                    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                        作業台用オプション 移動脚

                        作業台用オプション 移動脚

                          作業台用オプション 作業台連結脚

                          作業台用オプション 作業台連結脚

                            メーカー パオック サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ アルインコ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 9,479円 5,783円 16,800円 1,493円 16,800円 5,024円 47,603円 19,155円 21,014円 14,707円 4,577円 8,094円 6,337円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 395 - - - - - - 500 880 - - - -
                            奥行 (mm) 180 - - - - - - 500 530 - - - -
                            高さ (mm) 50 - - - - - - 83 180 - - - -
                            均等荷重(kg) 60 - - - - - - - - - - - -

                            Power sonic 補助ローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました