(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー穴径変更ブッシュ

チップソー穴径変更ブッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【用途】・チップソーの穴径変更に(Φ25.4mm→Φ15.9mm)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    15.9
  • JANコード:
    4975846495227

型番

25.4B15.9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25.4B15.9

1個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・チップソーの穴径変更に(Φ25.4mm→Φ15.9mm)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

穴径:15.9mm

カタログ

 

Loading...

25.4B15.9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー穴径変更ブッシュの型番25.4B15.9のページです。
型番25.4B15.9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソー穴径変更ブッシュ

チップソー穴径変更ブッシュ

    Power sonic ノコ刃内径変更用カラー

    Power sonic ノコ刃内径変更用カラー

      PCBカッター用替刃

      PCBカッター用替刃

        K-110-18タイミングベルト

        K-110-18タイミングベルト

          切断砥石

          切断砥石

            MCC EAB-4W替刃 M12

            MCC EAB-4W替刃 M12

              MCC EAB-4W替刃 W3/8

              MCC EAB-4W替刃 W3/8

                MCC EAB-4W替刃 W1/2

                MCC EAB-4W替刃 W1/2

                  MCC EAB-4W替刃 M10

                  MCC EAB-4W替刃 M10

                    パイプ切断機アックスエアー鋸刃

                    パイプ切断機アックスエアー鋸刃

                      カットソーブレード スターロック

                      カットソーブレード スターロック

                        AXPRO 高速切断機 CS-305

                        AXPRO 高速切断機 CS-305

                          高速切断機CC14SF

                          高速切断機CC14SF

                            メーカー パオック パオック アズワン アズワン エスコ 松阪商事 松阪商事 松阪商事 松阪商事 大同興業 ボッシュ パオック アズワン
                            通常価格 1,000円 900円 4,864円 1,440円 4,080円 8,716円 8,716円 8,716円 8,716円 4,898円 11,878円 20,720円 38,925円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   3日目   10日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 - - - - - パイプ切断機 その他関連品 パイプ切断機 パイプ切断機
                            適用チップソー:穴径(mm) 15.9 15.9 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975846495227 4975846495937 - - - - - - - - - 4975846017122 -

                            チップソー穴径変更ブッシュのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            テーブルソーブレードのブレード交換
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/25
                            海外製のチップソーへの交換のため購入しました。
                            使用感としては、可もなく不可もなくといったところです。
                            もう少し安くなるといいのですが、滅多に交換するものでもないので、これで十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました