(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,528円
税込単価
19,281円

【特長】・乾湿両用型バキューム&ブロワ・サビにくいステンレス製タンク・コード自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 詳細:
    モータ:整流子電動機
  • 質量(g):
    5300
  • 風量(㎥/min):
    1.9
  • 定格電圧(v):
    AC100
  • 定格消費電力(w):
    1100
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • 電源コード(m):
    約4(自動巻き取り機能付)
  • 吸込仕事率(w):
    約220
  • 騒音値(dB):
    約72
  • 真空度(kPa):
    19
  • タンク容量(l):
    約20(最大集じん容積約14)
  • JANコード:
    4975846489301
  • 付属品:
    スパイラルホース,ドライノズル,ウェットノズル,乾湿両用微粒子フィルタ,微粒子フィルタ固定キャップ,延長パイプ,ブラシ付フラットノズル,ブラシノズル,ダストバッグ,アダプタ連結パイプ,キャスターベース

型番

NVC-20L 解除

Loading...

ステンレスバキュームクリーナー NVC-20Lの特長

ドライ:作業現場の清掃に

ドライ:作業現場の清掃に

ウエット:水など液体に

ウエット:水など液体に

ブロワ:落ち葉などの吹き飛ばしに

ブロワ:落ち葉などの吹き飛ばしに

微粒子フィルタ:粉などの微粉じんに

微粒子フィルタ:粉などの微粉じんに
微粒子フィルタが微粉じんの吐き出される量を抑える。
水で洗えるので経済的。
※お買い上げ時には微粒子フィルタはセットされている。用途に合わせてご使用ください。

吸引力調整レバー付き/ホースがねじれない360°回転リング付き

吸引力調整レバー付き/ホースがねじれない360°回転リング付き

製品仕様

仕様

  • モータ:整流子電動機
  • 定格電圧:AC100V
  • 定格周波数:50-60Hz
  • 定格消費電力:1,100W
  • 吸込仕事率:約220W
  • 風量:1.9m3/min
  • 騒音:約72dB
  • タンク容量:約20L(最大集じん容積:約14L)
  • 真空度:19kPa
  • 電源コード長さ:約4m(自動巻き取り機能付)

付属品

  • スパイラルホース
  • ドライノズル
  • ウェットノズル
  • 乾湿両用微粒子フィルタ
  • 微粒子フィルタ固定キャップ
  • 延長パイプ
  • ブラシ付フラットノズル
  • ブラシノズル
  • ダストバッグ
  • アダプタ連結パイプ
  • キャスターベース
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NVC-20L

1個

17,528( 19,281円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾湿両用型バキューム&ブロワ
・サビにくいステンレス製タンク
・コード自動巻き取り機能付
・乾湿微粒子フィルタ付
【用途】
・作業現場、店舗、自宅の掃除に
・落ち葉などの吹き飛びばしに
・水など液体の集じんに
・粉などの微粉じんに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20Lの型番NVC-20Lのページです。
型番NVC-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

    バキュームクリーナー&ブロア

    バキュームクリーナー&ブロア

      ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

      ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

        日立 業務用掃除機CV-97WDBL

        日立 業務用掃除機CV-97WDBL

          充電式小型集じん機VC

          充電式小型集じん機VC

            大型電動バキュームクリーナー

            大型電動バキュームクリーナー

              業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

              業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

                集じん機 490S

                集じん機 490S

                  セミプロバック(乾湿両用)

                  セミプロバック(乾湿両用)

                    ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                    ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

                      アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                      アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A

                          万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                          万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付

                            メーカー パオック CUSTOM KOBO スイデン 日立アプライアンス マキタ 三立機器 NIVAC マキタ 三立機器 アズワン アマノ スイデン スイデン
                            通常価格 17,528円 15,882円 29,654円 75,703円 18,633円 854,310円 268,786円 43,054円 100,635円 136,220円 41,989円 85,125円 140,125円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   4日目~   3日目   14日目   10日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 粉じんタイプ ペール缶タイプ - - - ペール缶タイプ 粉じんタイプ - - - - - -
                            詳細 モータ:整流子電動機 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5300 - - - - - - - - - - - -

                            Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機器の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            機器のオイル交換に使用しています。機器の構造上ホコリが入り込むため、ポンプ式のオイル交換機ではすぐに詰まって故障してしまいます。なのでこのバキュームクリーナーで、ホコリごとオイルを吸い込んで掃除しています。もちろんその様な使い方をするので耐久性が落ちることは納得の上で使用していますが、数年経っても元気よく吸い込んでくれています。タンクと上部を固定する留め具がプラスチック製なため、最初にここが割れましたが、吸い込む力に影響はありません。
                            吸い込む中身の問題で、ドレンキャップが付いているとそこからの漏れが心配ですが、シンプルなペール缶タイプなので漏れる心配がありません。タンクがステンレス製なので、何を吸い込んでも安心です。コードリール式なので、車での持ち運びに便利です。上記3条件が揃うのはおそらくこの機種だけだと思いますので、継続販売希望です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業場床の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            十数年使用していた掃除機を直し直しで使っていたが、どうにも限界なので、この製品へ買い替えました。
                            新しいものはやはり良いです。なんの問題もありません。水気のあるものも吸えますし、タンク容量も大きいので楽です。もっと早く買い替えればよかったなと思っています。耐久性が良ければいいなと思っています。この手のものはかなりもつはずですが。
                            ブロワとしては使用していません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の現場清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                            工場内の現場や生産ラインの清掃に使用。
                            特に成形現場のペレットやホコリ、温調器の水で床が少し濡れていても
                            乾湿両用なので問題無く掃除出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸込仕事率はどの程度ですか?
                            A
                            220Wとなります。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました