(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
28,413円 27,367円
税込単価
31,254円 30,104円

直線・曲線切断や0~45°までの角度切断ができる糸ノコ盤。【特長】・フレキシブ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    90
  • コード長さ(m):
    約1.8
  • 付属品:
    ブレード(15山、18山),鋸刃プレート,T型ハンドル六角棒レンチ3mm,L型六角棒レンチ2.5mm,ピン無しブレード取り付けホルダ
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • 定格時間(分):
    30
  • ストローク速度(min-1):
    550~1700
  • ストローク(mm):
    約20
  • テーブル角度0°最大切断能力(mm):
    45
  • テーブル角度45°最大切断能力(mm):
    20
  • ブレード長さ(mm):
    約127
  • 盤サイズ(mm):
    約410×250
  • ライト:
    白熱球:AC100~120V 10W
  • JANコード:
    4975846495210
  • 本体質量(kg):
    12.4

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-400

1個

28,413円

27,367

( 30,104円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直線・曲線切断や0~45°までの角度切断ができる糸ノコ盤。
【特長】
・フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らす。
・無段階スピードコントロール付。
・切粉送風機能付。
【用途】
・直線・曲線切断作業に。
・0~45°までの角度切断に。

商品情報

Power sonic 糸ノコ盤の仕様

0~45°までの角度切断が可能

0~45°までの角度切断が可能

直線・曲線自由自在

直線・曲線自由自在

仕様

  • 定格電圧:AC100V。
  • 定格周波数:50-60Hz。
  • 定格消費電力:90W。
  • 定格時間:30分。
  • 回転速度:約13,000min-1
  • ストローク速度:550~1,700min-1
  • ストローク:約20mm。
  • 最大切断能力:テーブル角度0°・・・45mm、テーブル角度45°・・・20mm。
  • ブレード長さ:約127mm。
  • 盤サイズ:約410×250mm。
  • 電源コード長さ:約1.8m。
  • ライト:白熱電球 AC100~120V 10W。
  • 本体質量:12.4kg。

付属品

  • ブレード(15山、18山)。
  • 鋸刃プレート。
  • T型ハンドル六角棒レンチ3mm。
  • L型六角棒レンチ2.5mm。
  • ピン無しブレード取り付けホルダ。

カタログ

 

Loading...

VS-400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400の型番VS-400のページです。
型番VS-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400

    MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ

      チップソーカッタ CD7SA

      チップソーカッタ CD7SA

        スライドマルノコ LS0814F

        スライドマルノコ LS0814F

          電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

          電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

            高速切断機

            高速切断機

              メタル切断機 KCM-370NESC

              メタル切断機 KCM-370NESC

                糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

                糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

                  スライドマルノコ LS0814FL

                  スライドマルノコ LS0814FL

                    卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

                    卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

                      中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

                      中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

                        エアープラズマ切断機 (エスパーダ40)

                        エアープラズマ切断機 (エスパーダ40)

                          スライドマルノコ LS0611FL

                          スライドマルノコ LS0611FL

                            メーカー パオック マックス(文具) HiKOKI(旧日立工機) マキタ SK-11 EARTH MAN 富士製砥 リョービ マキタ リョービ サンコーミタチ アズワン マキタ
                            通常価格 28,413円 60,951円 45,194円 83,967円 817円 16,126円 774,473円 978円 101,574円 940円 100,349円 251,896円 71,675円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   24日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   15日目   3日目  
                            電圧(V) AC100 18 単相100 単相100 - AC100 三相200 - 単相100 - - AC100、200兼用(自動切替) 単相100
                            消費電力(W) 90 - 1330 1140 - 1400 1500 - 1140 - 1440 - 1050
                            コード長さ(m) 約1.8 - 5 5 - 約2 - - 5 - - - 5
                            付属品 ブレード(15山、18山),鋸刃プレート,T型ハンドル六角棒レンチ3mm,L型六角棒レンチ2.5mm,ピン無しブレード取り付けホルダ - - - - - - - - - - - -
                            定格周波数(Hz) 50-60 - - - - - - - - - - - -

                            Power sonic(パワーソニック) 糸ノコ盤 VS-400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 切断能力はどのくらいですか?
                            A
                            角度0°:45mm、角度45°:20mmとなります。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました