(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AXPRO 高速切断機 CS-305

AXPRO 高速切断機 CS-305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,720円
税込単価
22,792円

【特長】・強力モータで鉄パイプやL型鋼を楽々高速切断・モータへの過負荷を防止す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプ切断機
  • 用途:
    鉄工用
  • 電圧(V):
    AC100
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    約3800
  • 消費電力(W):
    1450
  • コード長さ(m):
    約1.8
  • 付属品:
    砥石交換用スパナ17mm,切断砥石(本体取付済)
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • 定格時間(分):
    20
  • 砥石取付軸径(mm):
    25.4
  • 砥石サイズ(mm):
    外径305×厚さ2.8×穴径25.4
  • JANコード:
    4975846017122
  • 本体質量(kg):
    13

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-305

1個

20,720( 22,792円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力モータで鉄パイプやL型鋼を楽々高速切断
・モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカ付
・ワンタッチスピードクランプ採用
【用途】
・鉄パイプやL型鋼の切断に

商品情報

AXPRO 高速切断機 CS-305の仕様

  • 定格電圧:AC100V
  • 定格周波数:50-60Hz
  • 定格消費電力:1,450W
  • 定格時間:20分
  • 回転速度:約3,800min-1
  • 砥石取付軸:25.4mm
  • 砥石サイズ(外径×厚さ×穴径):305mm×2.8mm×25.4mm
  • 付属品:砥石交換用スパナ17mm/切断砥石(本体取付済)
  • 電源コード長さ:約1.8m
  • 本体質量:13kg

最大切断能力

最大切断能力:A・B

最大切断能力:A・B

最大切断能力:A

最大切断能力:A

切断角度AB
90°約90mm約90mm
45°約75mm約75mm
90°約φ90-
45°約φ75-

カタログ

 

CS-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXPRO 高速切断機 CS-305の型番CS-305のページです。
型番CS-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AXPRO 高速切断機 CS-305

AXPRO 高速切断機 CS-305

    丸ノコ切断機プリマック370

    丸ノコ切断機プリマック370

      高速切断機

      高速切断機

        高速切断機 CC12SF

        高速切断機 CC12SF

          卓上マルノコ LS0840FL

          卓上マルノコ LS0840FL

            チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

            チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

              マルチ切断機

              マルチ切断機

                卓上マルノコ LS0840F

                卓上マルノコ LS0840F

                  チップソー切断機

                  チップソー切断機

                    パイプ切断機アックスエアー鋸刃

                    パイプ切断機アックスエアー鋸刃

                      チップソーカッタ CD7SA

                      チップソーカッタ CD7SA

                        高速切断機CC14SF

                        高速切断機CC14SF

                          パイプ切断機"アックスエアー"

                          パイプ切断機"アックスエアー"

                            メーカー パオック 大同興業 EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) マキタ 新ダイワ工業 サンコーミタチ マキタ サンコーミタチ 大同興業 HiKOKI(旧日立工機) アズワン 大同興業
                            通常価格 20,720円 848,742円 16,126円 31,005円 62,416円 53,714円 111,328円 43,084円 978,251円 4,898円 45,194円 38,925円 1,393,671円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   1日目   4日目   3日目   5日目   4日目   1日目   10日目   4日目  
                            商品タイプ パイプ切断機 小型切断機 パイプ切断機 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 小型切断機 チップソー切断機 - パイプ切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 パイプ切断機
                            用途 鉄工用 鉄工/木工両用 - - 木工用 - - 木工用 - 鉄工用 - 鉄工用 -
                            電圧(V) AC100 - AC100 単相100 単相100 AC100 - 単相100 - - 単相100 AC100 単相100
                            最大無負荷回転数(rpm) 約3800 - 約4400 4400 4800 - 3600 4800 960 - - - -
                            消費電力(W) 1450 - 1400 1450 1050 1400 1440 1050 3700 - 1330 - -

                            AXPRO 高速切断機 CS-305のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 砥石サイズは?
                            A
                            外径305mm×厚さ2.8mm×穴径25.4mmとなります。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました