(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

握りやすいグリップ付きのマグネットピックアップツール。【特長】・伸縮式アンテナ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネット式ツール
  • 全長(mm):
    190~665
  • 先端径(mm):
    17
  • 光度(mcd):
    4000
  • JANコード:
    4975846419988
  • 電源:
    LR44×3個(テスト用付属)
  • 最大吊り下げ質量(kg):
    2

型番

MPT-665AL 解除

Loading...

マグネットピックアップツール MPT-665ALの仕様

MPT-665ALの外観

MPT-665ALの外観

高輝度・高寿命の白色LEDライト

高輝度・高寿命の白色LEDライト

スペック

  • 先端径:17mm
  • 電源:LR44×3個(テスト用付属)
  • 光度:4,000mcd
  • 全長:190~665mm
  • 最大吊り下げ質量:2kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT-665AL

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

握りやすいグリップ付きのマグネットピックアップツール。
【特長】
・伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能。
・先端には白色LED付で、暗所に便利。
【用途】
・補助照明として。
・手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。
・鉄・非鉄の識別に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665ALの型番MPT-665ALのページです。
型番MPT-665ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

    SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

    SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

      SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

      SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

        伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

        伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

          アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

          アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

            アンテナ式マグネットバー

            アンテナ式マグネットバー

              LEDピックアップツール SMB-8R

              LEDピックアップツール SMB-8R

                メーカー パオック パオック パオック M&M E-Value SK-11 SK-11
                通常価格 2,400円 600円 1,800円 1,599円 902円 1,583円 3,960円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール
                全長(mm) 190~665 130~640 295~625 195~800 - 165~840 640
                先端径(mm) 17 7 12 - - - -
                光度(mcd) 4000 - - - - - -
                JANコード 4975846419988 4975846419902 4975846419971 - - - -

                SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665ALのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました