(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・アンテナ式で、長さ調節自由自在なピックアップツール・伸縮式アンテナ+...

詳細情報を確認する

型番

MPT-625AA 解除

Loading...

マグネットピックアップツール MPT-625AAの仕様

MPT-625AAの外観

MPT-625AAの外観

スペック

  • 先端径:12mm
  • 全長:295~625mm
  • 吸着力:19.6N
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPT-625AA

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンテナ式で、長さ調節自由自在なピックアップツール
・伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能
・握りやすいグリップ付
・先端マグネット部分がアングル式で方向も自由自在
【用途】
・手の届かない所のねじ拾いに
・鉄、非鉄金属の選別に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AAの型番MPT-625AAのページです。
型番MPT-625AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AA

    SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

    SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-640

      SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

      SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-665AL

        アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

        アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N

          アンテナ式マグネットバー

          アンテナ式マグネットバー

            伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

            伸縮ピックアップツール LED付 マグネット式 PT-4

              φ35x180mm アジャストカッパーバー

              φ35x180mm アジャストカッパーバー

                伸縮ピックアップツール マグネット式

                伸縮ピックアップツール マグネット式

                  LEDピックアップツール SMB-8R

                  LEDピックアップツール SMB-8R

                    メーカー パオック パオック パオック E-Value SK-11 M&M エスコ M&M SK-11
                    通常価格 1,800円 600円 2,400円 902円 1,583円 1,599円 10,040円 617円 3,960円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール マグネット式ツール - マグネット式ツール マグネット式ツール
                    全長(mm) 295~625 130~640 190~665 - 165~840 195~800 - - 640
                    先端径(mm) 12 7 17 - - - - - -
                    吸着力 19.6N 4.4N - - - - - - -
                    JANコード 4975846419971 4975846419902 4975846419988 - - - - - -

                    SSPOWER マグネットピックアップツール MPT-625AAのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました