(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP-100
SSPOWER PCスプリングクランプ PCスプリングクランプ

SSPOWER PCスプリングクランプ SP-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・軽量タイプで確実なクランプ。・材質(本体):ナイロン。・クランプ可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は「SP-150」商品となります。

Loading...

SP-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PCスプリングクランプの外観

PCスプリングクランプの外観

  • 軽量タイプで確実なクランプ。
  • 加工材の固定に。
  • 材質(本体):ナイロン。
  • クランプ可能サイズ(SP-100):25mm。
  • クランプ可能サイズ(SP-150):40mm。
  • クランプ可能サイズ(SP-250):65mm。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
口幅×口開×口深(mm)
JANコード
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-100

90
65×90×21
4975846803176
30

5個

400( 440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプで確実なクランプ。
・材質(本体):ナイロン。
・クランプ可能サイズ(SP-100):25mm。
・クランプ可能サイズ(SP-150):40mm。
・クランプ可能サイズ(SP-250):65mm。
【用途】
・加工材の固定。

(i)ご注意

  • 画像は「SP-150」商品となります。

カタログ

 

SP-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER PCスプリングクランプの型番SP-100のページです。
型番SP-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER PCスプリングクランプ

SSPOWER PCスプリングクランプ

    クランプ(プラスチック製)

    クランプ(プラスチック製)

      ハンディクランプ

      ハンディクランプ

        スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

        スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

          トグルクランプ 下方押え型

          トグルクランプ 下方押え型

            テーブルクランプ

            テーブルクランプ

              ロッキングクランプ 124

              ロッキングクランプ 124

                ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズ

                ハンドクランプ(金属製) BHCシリーズ

                  板金用グリッププライヤー 全長200mm

                  板金用グリッププライヤー 全長200mm

                    L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                    L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                      ユニクランプ(アヒル型)

                      ユニクランプ(アヒル型)

                        GT パワークランプ

                        GT パワークランプ

                          クランプ(ロングノーズ)

                          クランプ(ロングノーズ)

                            メーカー パオック エスコ トラスコ中山 SK-11 ベッセイ シグネット シグネット E-Value GRIP-ON ベッセイ スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール) エスコ
                            通常価格 400円 180円 1,137円 323円 6,089円 6,890円 5,300円 280円 5,443円 4,400円 2,354円 190円 430円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   6日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体
                            形態 スプリングクランプ スプリングクランプ - - - - - - - - - - スプリングクランプ
                            材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            クランプ可能サイズ(mm) SP-100…25、SP-150…40、SP-250…65 - - - - - - - - - - - -

                            SSPOWER PCスプリングクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP-150
                            SP-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            口幅×口開×口深
                            (mm)
                            JANコード 本体質量
                            (g)

                            500円

                            ( 550円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            12095×120×32497584680318368

                            600円

                            ( 660円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            155125×155×464975846803190120

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました