(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bcross スピードクランプ

Bcross スピードクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円 ~ 4,000円
税込価格
3,850円 ~ 4,400円

クイックレバーで素早い締め付けができるスピードクランプ。【特長】・クランプ面に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は「AL-100」商品となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

スピードクランプの外観

スピードクランプの外観

スピードクランプの使用例。木・鉄などの加工材をしっかり固定。

スピードクランプの使用例。木・鉄などの加工材をしっかり固定。

品番サイズ(mm)本体質量
口開口幅口深
AL-100105-50500g
AL-150155-50555g

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
JANコード
口開寸法(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
4975846803152
105
500

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

155
4975846803169
155
555

1個

4,000( 4,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クイックレバーで素早い締め付けができるスピードクランプ。
【特長】
・クランプ面にキズ防止用PCカバー付。
・材質(本体):アルミ。
【用途】
・木や鉄などの加工材の固定に最適。

(i)ご注意

  • 画像は「AL-100」商品となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bcross スピードクランプ

Bcross スピードクランプ

    ユニクランプ UK型

    ユニクランプ UK型

      クランプ SG-M型

      クランプ SG-M型

        シャコ万力(ロングタイプ)

        シャコ万力(ロングタイプ)

          L型クランプ GZK型

          L型クランプ GZK型

            GT クイッククランプ アルミ

            GT クイッククランプ アルミ

              イモノ C型クランプ

              イモノ C型クランプ

                鍛造C型クランプ

                鍛造C型クランプ

                  L型クランプ SG-M型

                  L型クランプ SG-M型

                    ユニクランプ

                    ユニクランプ

                      ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                      ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                        クランプ深アゴ型

                        クランプ深アゴ型

                          GT アルミクイックバイス 65mm

                          GT アルミクイックバイス 65mm

                            メーカー パオック ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:アークランドサカモト) GISUKE ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール)
                            通常価格 3,500円 5,013円 28,896円 3,960円 5,949円 4,810円 614円 1,045円 15,878円 5,316円 4,319円 9,154円 3,214円
                            通常出荷日 3日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) - - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ - - - -
                            材質 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            深さ寸法(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            Bcross スピードクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました