(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-150
Bcross キャスティングクランプ キャスティングクランプ

Bcross キャスティングクランプ MC-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

堅牢タイプで確実に固定できるキャスティングクランプ。【特長】・本体材質:鍛造品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は「MC-150」商品となります。

Loading...

MC-150 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

キャスティングクランプの外観

キャスティングクランプの外観

品番サイズ(mm)本体質量
口開深さ
MC-125125681.06Kg
MC-150150721.36Kg
  • 堅牢タイプで確実な固定。
  • 溶接作業、加工物の固定に最適。
  • 本体材質:鋳鉄。

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
深さ寸法(mm)
JANコード
口開寸法(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-150

150
72
4975846495807
150
1360

1個

2,800( 3,080円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢タイプで確実に固定できるキャスティングクランプ。
【特長】
・本体材質:鍛造品。
【用途】
・溶接作業、加工物の固定に最適。

(i)ご注意

  • 画像は「MC-150」商品となります。

カタログ

 

MC-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bcross キャスティングクランプの型番MC-150のページです。
型番MC-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bcross キャスティングクランプ

Bcross キャスティングクランプ

    SSPOWER シャコ万力

    SSPOWER シャコ万力

      SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

      SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

        溶接クランプ

        溶接クランプ

          ストロングツール プレス製Cクランプ

          ストロングツール プレス製Cクランプ

            GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

            GT ラチェットクランプ GTRC-40・60

              鋼板製Cクランプ

              鋼板製Cクランプ

                GT 鍛造クランプ

                GT 鍛造クランプ

                  Bcross スピードクランプ

                  Bcross スピードクランプ

                    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                      カンチレバー型クランプ

                      カンチレバー型クランプ

                        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                          ライトクランプ(アルミ合金製)

                          ライトクランプ(アルミ合金製)

                            メーカー パオック パオック パオック Strong Hand Tools イチネンアクセス ウィザ(旧:グレートツール) ナベヤ ウィザ(旧:グレートツール) パオック KTC(京都機械工具) トラスコ中山 E-Value SK-11
                            通常価格 2,600円 4,153円 700円 4,709円 1,192円 917円 410円 2,448円 3,500円 2,854円 12,243円 328円 398円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - - スプリングクランプ -
                            材質 鋳鉄 S45C、鍛造品、表面黒染め 鋳鉄 - - - - - アルミ - - - -

                            Bcross キャスティングクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            深さ寸法
                            (mm)
                            JANコード 口開寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1256849758464957911251060

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました