(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,841円
税込単価
163,725円

【特長】・ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる・大型キャスタ付で移動...

詳細情報を確認する

Loading...

SSPOWER ツールキャビネット TC-8Bの仕様

TC-8Bの外観

TC-8Bの外観

  • 本体材質:スチール
  • 総耐荷重:240kg
  • 組立式
  • ハンドル、キャスタ取付時サイズ:約W750×D460×H1,000mm
  • 天板、キャスタ取付時サイズ:約W960×D520×H1,040mm
  • 本体サイズ:幅676×奥行459×高さ857mm
  • 本体質量:68kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-8B

1個

148,841( 163,725円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる
・大型キャスタ付で移動がラクラク
・大容量引出し7段タイプ(キーロック付)
・軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ
【用途】
・工具やパーツの収納・整理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER ツールキャビネット TC-8Bの型番TC-8Bのページです。
型番TC-8Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

    SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

    SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

      ローラーキャビネット

      ローラーキャビネット

        ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

        ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

          ワークキャビン TC1701R

          ワークキャビン TC1701R

            ローラーキャビネット 5段用オプション

            ローラーキャビネット 5段用オプション

              新工具箱 チェストタイプ

              新工具箱 チェストタイプ

                ワゴン(1段2引出し)

                ワゴン(1段2引出し)

                  ツールトロリー T28-1XUT

                  ツールトロリー T28-1XUT

                    ワイドローラーキャビネット WSW207R

                    ワイドローラーキャビネット WSW207R

                      アクティブキャビン TC6101R

                      アクティブキャビン TC6101R

                        ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                        ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                          ワイドトップチェスト WSW116R

                          ワイドトップチェスト WSW116R

                            メーカー パオック パオック スエカゲツール TONE TONE シグネット ロブテックス KTC(京都機械工具) シグネット TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE
                            通常価格 148,841円 113,150円 77,310円 371,862円 43,403円 4,000円 15,887円 57,752円 30,000円 117,810円 20,377円 28,669円 69,201円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 - 本体
                            外寸(mm) 960×520×1040 750×460×1000 - 1412×610×1126 714×441×900 - - W775×D515×H880 - 861×498×1000 714×441×860 W715×D410×H880 851×486×490
                            総耐荷重(kg) 240 240 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール スチール スチール - - - - - - - - - -
                            カラー レッド レッド - - レッド - レッド - - - レッド - -

                            SSPOWER ツールキャビネット TC-8Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました