(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,150円
税込単価
124,465円

【特長】・ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラク・大容量引出し7段タイプ(キ...

詳細情報を確認する

Loading...

SSPOWER ツールキャビネット TC-7Bの仕様

TC-7Bの外観

TC-7Bの外観

  • 本体材質:スチール
  • 総耐荷重:240kg
  • 組立式
  • ハンドル、キャスタ取付時サイズ:約W750×D460×H1,000mm
  • 本体サイズ:幅676×奥行459×高さ857mm
  • 本体質量:63kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-7B

1個

113,150( 124,465円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラク
・大容量引出し7段タイプ(キーロック付)
・軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ
【用途】
・工具やパーツの収納・整理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER ツールキャビネット TC-7Bの型番TC-7Bのページです。
型番TC-7Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

SSPOWER ツールキャビネット TC-7B

    SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

    SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

      508x232x302mm ツールキャビネット

      508x232x302mm ツールキャビネット

        ワイドローラーキャビネット WSW207R

        ワイドローラーキャビネット WSW207R

          ミニチェスト(2段2引出し)

          ミニチェスト(2段2引出し)

            ローラーキャビネット

            ローラーキャビネット

              ツールワゴン

              ツールワゴン

                ツールチェスト STC-502R

                ツールチェスト STC-502R

                  ワゴン(1段2引出し)

                  ワゴン(1段2引出し)

                    ワイドトップチェスト WSW116R

                    ワイドトップチェスト WSW116R

                      ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

                      ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

                        ローラーキャビネット 5段用オプション

                        ローラーキャビネット 5段用オプション

                          ミニキャビネット(4段4引出し)

                          ミニキャビネット(4段4引出し)

                            メーカー パオック パオック エスコ TONE KTC(京都機械工具) スエカゲツール E-Value SK-11 KTC(京都機械工具) TONE TONE シグネット KTC(京都機械工具)
                            通常価格 113,150円 148,841円 17,649円 117,810円 12,851円 77,310円 18,628円 9,144円 63,542円 69,201円 371,862円 4,000円 17,718円
                            通常出荷日 5日目   4日目   2日目   5日目   2日目   5日目   3日目   3日目   9日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            外寸(mm) 750×460×1000 960×520×1040 - 861×498×1000 W300×D150×H145 - 735×385×775 W500×D255×H290 W775×D515×H880 851×486×490 1412×610×1126 - W320×D150×H285
                            総耐荷重(kg) 240 240 - - - - 100 - - - - - -
                            本体材質 スチール スチール - - - スチール - - - - - - -
                            カラー レッド レッド - - レッド - - - - - - - レッド

                            SSPOWER ツールキャビネット TC-7Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました