(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WiFiポータブル振動計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WiFiポータブル振動計

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,000円 ~ 239,543円  特別価格 
税込価格
52,800円 ~ 263,497円  特別価格 

【特長】・WiFiポータブル振動計。・Android端末対応。・WiFi無線。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

共通仕様
標準構成
WiFiポータブル振動計 仕様01
WiFiポータブル振動計 仕様02
 

データ管理ソフトウェア( DB-2012)

概要

データ管理ソフトウェアは、CardVibro Air2で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。データベースにSQLiteを採用。データのやりとりはUSB経由で行うことができ、PCに取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、波形グラフを表示するアプリケーションです。

特長

  • Tablet PCからパソコンにデータ転送・同期が可能
  • 測定点管理・トレンドグラフ・波形グラフ表示・FFT分析機能
  • 測定データのグラフはExcelファイルフォーマットで出力、印刷可能
  • FFTデータ、波形データは、CSVフォーマットで出力可能
  • 言語対応:日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)
WiFiポータブル振動計 仕様03

仕様

WiFiポータブル振動計 仕様04
 

設備診断ソフトウェア(DS-2013Tr)

設備診断ソフトウェアDS-2013Trは、事前に設備マスタ登録にて、管理設備の物理的パラメーター情報を設定することで、CardVibro Air2で測定したデータを元にPCで、異常周波数を表示したり、判定機能をもった原因別診断を行ったりできます。

特長

・DS-2005Trの機能を継承
・マスタ登録で軸受情報・判定基準などを設定可能
・簡易診断機能で傾向管理が、精密診断機能でアンバランス・ミスアライメントなどの項目別診断が可能
・報告書の作成が可能
・言語対応:日本語・英語

WiFiポータブル振動計 仕様05
 

カードバイブロAir2 標準タイプ VM-2012

WiFiポータブル振動計 仕様06
WiFiポータブル振動計 仕様07
 

カードバイブロAir2 コネクタタイプ VM-2012C

WiFiポータブル振動計 仕様08

※単品での使用はできません。オプションのピックアップ等を接続する必要があります。

WiFiポータブル振動計 仕様09
 

低域振動測定用ピックアップ VP-2012PS1

WiFiポータブル振動計 仕様08
  • 低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
  • コネクタタイプ
 

チャージアンプ CA-2012

WiFiポータブル振動計 仕様09
  • 汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)
  • コネクタタイプ
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
加速度測定範囲(m/s2)
詳細タイプ
寸法(mm)
センサ
無線通信モード
加速度周波数範囲(kHz)
速度周波数範囲(kHz)
変位周波数範囲(Hz)
AD分解能
重量(g)
メモリ
電源
使用温湿度範囲
電圧出力ポート
ICPポート
電圧入力ポート
センサ入力IF
消費電流(mA)
インターフェース
サンプリング周波数(kHz)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
チャージアンプ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)。

1個

48,000( 52,800円 )

16日目

-
データ管理ソフトウェア
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PCで測定データの管理を行いたい時に使用。

1個

94,658円

91,363

( 100,499円 )

16日目

-
設備診断ソフトウェア
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
精密診断機能でアンバランス・ミスアライメントなどの項目診断が可能。

1個

239,543円

225,577

( 248,135円 )

16日目

500(MAX)
カードバイブロ(コネクタ)
奥行41.5×横幅40.5×高さ88.6
圧電式加速度センサ
インフラストラクチャーモード
0.01~10
0.01~1
10~150
16bit
約145
4Mbit×16bank
単4型(AAA)充電式電池2本
温度:5~50℃/湿度:30~90%(結露しないこと)
-
-
-
-
測定中の状態(WiFi使用時):約150
無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応
最大76.8
-

1個

198,000( 217,800円 )

16日目

-
カードバイブロ(標準)
奥行41.5×横幅40.5×高さ88
電圧出力センサ、ICP基準センサ
インフラストラクチャーモード
-
-
-
16bit
約130(センサ含まず)
4Mbit×16bank
単4型(AAA)充電式電池2本
温度:5~50℃/湿度:30~90%(結露しないこと)
-5V、+5V
+24V(2mA)
±2.5V
HR10A(丸型6ピン)
測定中の状態(WiFi使用時):約150
無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応
最大76.8
-

1個

198,000( 217,800円 )

16日目

-
低域振動測定用ピックアップ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)。

1個

141,000円

129,846

( 142,831円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WiFiポータブル振動計。
・Android端末対応。
・WiFi無線。
・軽量コンパクト。
・低消費電力。
【用途】
・機械の保守メンテナンス。
・マグネットで測定部位にセンサーを固定。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WiFiポータブル振動計

WiFiポータブル振動計

    オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41

    オプティカル・タコメーター AD-5172 61-4672-41

      デジタル回転計(接触・非接触両用)

      デジタル回転計(接触・非接触両用)

        デジタル振動計"デジバイブロ"

        デジタル振動計"デジバイブロ"

          testo460 ポケットライン回転計

          testo460 ポケットライン回転計

            パルスエンジンタコメータ PET-1000R

            パルスエンジンタコメータ PET-1000R

              ポケットライン 非接触式回転計 testo460

              ポケットライン 非接触式回転計 testo460

                ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

                ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

                  デジタル振動計 EA706XA-2

                  デジタル振動計 EA706XA-2

                    非接触回転計 RM-2000

                    非接触回転計 RM-2000

                      ペン型振動計(磁気ベース付)

                      ペン型振動計(磁気ベース付)

                        ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

                        ポータブル濁度計 HI93703シリーズ

                          デジタル振動計 OH-580A

                          デジタル振動計 OH-580A

                            メーカー IMV アズワン カスタム 昭和測器 アズワン 追浜工業(株) 三商 ライン精機 エスコ アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン
                            通常価格 48,000円 19,800円 17,600円 98,000円 28,144円 13,703円 35,000円 28,423円 63,240円 29,777円 58,458円 155,979円 134,663円
                            通常出荷日 16日目   10日目   1日目   1日目   12日目   1日目   4日目   6日目~   1日目   1日目   5日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - 回転計 振動計 - 回転計 - 回転計 振動計 - 振動計 - -

                            WiFiポータブル振動計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました