【特長】・フィット性を高める後ろ脇ゴム仕様の女性用ツータック チノパンツです。...
【特長】・フィット性を高める後ろ脇ゴム仕様の女性用ツータック チノパンツです。・適度にゆとりを持たせた、カジュアルなツータックのシルエット。太腿周りはゆったり仕上げ。裾に向かってストレートラインで、活動的なシルエット。・やや深めの股上で、ヒップをすっきり包むので、インナーのもたつきも少なく、活動的なシーンに対応します。
チノツータックレディスパンツ 12172の型番12172-30-7のページです。
型番12172-30-7に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
12172-10-17 |
12172-10-7 |
12172-10-9 |
12172-30-9 |
12172-31-11 |
12172-31-13 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | ウエスト (cm) | 詳細カラー | JANコード | 質量(g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 17 | 87~95 | コン | 4991714605888 | 360 | - | |
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 7 | 59~65 | コン | 4991714605833 | 260 | - | |
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 9 | 65~70 | コン | 4991714605840 | 280 | - | |
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 茶 | 9 | 65~70 | ベージュ | 4991714605925 | 280 | - | |
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 白 | 11 | 70~76 | アイボリー | 4991714606014 | 300 | - | |
8,900円 ( 9,790円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 白 | 13 | 76~81 | アイボリー | 4991714606021 | 320 | - |