販売終了
型番
1664-10-M
2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。
【特長】・人気のスタイリッシュなライダースデザインで、季節や業務内容等への汎用性が高い長袖ブルゾンです
商品分類 | ジャケット | 色(系統) | 紺 |
---|---|---|---|
袖形状 | 長袖 | 帯電防止素材 | あり |
ポケット | 胸ポケット 巾13cm×深さ16cm | 混率 | ポリエステル85% 綿15% |
素材 | ディンブルニット 交織トロ | サイズ | M |
胸囲(cm) | 111 | 着丈(cm) | 61.5 |
詳細カラー | コン | JANコード | 4991714470103 |
商品詳細をもっと見る | |||
質量(g) | 350 | 肩幅(cm) | 47.5 |
袖丈(cm) | 56.5 | - | - |
商品詳細を閉じる |
この商品に近い類似品がありませんでした。