【特長】・軽くて丈夫なT/Cサマーツイルの素材の半袖シャツです。・左胸にはファ...
商品分類 | ワークシャツ | 色(系統) | 紺 |
---|---|---|---|
袖形状 | 半袖 | 帯電防止素材 | あり |
ポケット | 胸ポケット 巾15.5cm×深さ17cm | ペン刺し | あり |
混率 | ポリエステル65% 綿35% | 素材 | T/Cサマーツイル |
サイズ | L | 胸囲(cm) | 116 |
着丈(cm) | 78 | 詳細カラー | コン |
JANコード | 4991714211904 | 質量(g) | 330 |
肩幅(cm) | 48 | 袖丈(cm) | 24 |
その他特徴 | 抗菌防臭加工 | 内容量 | 1着 |
【特長】・軽くて丈夫なT/Cサマーツイルの素材の半袖シャツです。・左胸にはファスナーポケット付きのフラップポケットを配して、使い勝手の良さとともにデザイン性も高めています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
半袖シャツ 1442の型番1442-10-Lのページです。
型番1442-10-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1442-10-3L |
1442-10-4L |
1442-10-5L |
1442-10-LL |
1442-10-M |
1442-10-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 胸囲 (cm) | 着丈 (cm) | 詳細カラー | JANコード | 質量(g) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,452円 ( 3,797円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 3L | 124 | 84 | コン | 4991714211928 | 390 | 52 | 26 | - | |
3,516円 ( 3,868円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 4L | 128 | 84 | コン | 4991714211935 | 420 | 54 | 26 | - | |
3,516円 ( 3,868円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 5L | 132 | 84 | コン | 4991714211942 | 450 | 56 | 26 | - | |
3,383円 ( 3,721円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | LL | 120 | 81 | コン | 4991714211911 | 360 | 50 | 26 | - | |
3,383円 ( 3,721円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | M | 112 | 75 | コン | 4991714211898 | 300 | 46 | 24 | - | |
3,383円 ( 3,721円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | S | 108 | 72 | コン | 4991714211881 | 270 | 44 | 24 | - |
型番 |
---|