(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85406

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85406-90-280
セフティシューズ 85406 セフティシューズ 85406

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,649円
税込単価
2,914円

物流業や運送業などフットワークが重視される現場に最適なセフティシューズ 。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底:
    EVA+ラバー
  • 甲被:
    合成皮革+メッシュ
  • 先芯材質:
    樹脂先芯
  • 内容量:
    1足

型番

85406-90-280 解除

Loading...

セフティシューズ 85406の詳細

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(3)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(3)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(4)

セフティシューズ 85406-40 商品イメージ(4)

セフティシューズ 85406-90 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85406-90 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85406-90 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85406-90 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85406の仕様

  • 製法:セメント製法
  • 先芯:樹脂先芯
  • 甲被:合成皮革+メッシュ
  • 靴底:EVA+ラバー
  • ウィズ:EEE
  • 重量(g/両足):560(26.0cm)

セフティシューズ 85406 サイズ表

(単位:cm)

24.525.025.526.026.5
27.0-28.0--

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

商品情報を表示

85406-90-280の仕様・寸法情報

商品タイプ安全靴規格規格無し
形状短靴耐油性なし
静電気帯電防止機能なし甲被タイプひも式
カラー黒系サイズ(cm)28
先芯あり足幅EEE
靴底EVA+ラバー甲被合成皮革+メッシュ
先芯材質樹脂先芯色詳細ブラック
JANコード4991714509445重量(g)620
内容量1足 - -

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85406-90-280

85406-90-280

黒系
28
ブラック
4991714509445
620
1足

1個

2,649( 2,914円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

物流業や運送業などフットワークが重視される現場に最適なセフティシューズ 。
【特長】
・樹脂先芯、EVAミッドソール、アッパーにはメッシュを使用し、超軽量化を実現。
・靴ひもは、楕円形で柔らかく、ほどけにくいオーバルシューレースを使用。
・かかと部分に反射材を使用し、夜間や暗所での作業も安心安全。
【用途】
・土木/建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応。
・物流業や運送業などフットワークが重視される現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85406の型番85406-90-280のページです。
型番85406-90-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティシューズ 85406

セフティシューズ 85406

    セフティシューズ 85405

    セフティシューズ 85405

      セフティシューズ 85130

      セフティシューズ 85130

        半長靴 KF1088

        半長靴 KF1088

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

            セフティシューズ 85141

            セフティシューズ 85141

              安全中編上靴 KF1066

              安全中編上靴 KF1066

                ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

                ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 24.0cm

                  高所作業用安全靴(技シリーズ)

                  高所作業用安全靴(技シリーズ)

                    安全中編マジック

                    安全中編マジック

                      メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ノサックス ミドリ安全 ジーベック ノサックス ミドリ安全 青木安全靴 エンゼル
                      通常価格 2,537円 3,132円 4,696円 14,352円 9,872円 4,389円 9,878円 9,872円 8,889円 6,262円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   2日目~  
                      商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                      規格 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 JIS規格品 規格無し JSAA規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                      形状 短靴 短靴 短靴 半長靴 長靴 短靴 編上靴 長靴 長靴 編上靴
                      耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      セフティシューズ 85406のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                      高評価レビュー

                      安全靴着用義務のある作業で
                      評価 5.0満足度:5.02021/11/28
                      とにかく軽い!で蒸れにくい。思ったよりもやわらかいので、作業が捗ります。今まではいていた安全靴が重かったので、スニーカーで行って履き替えていましたが、今は、家を出るところからはいていっています。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      安全靴着用義務のある作業で
                      評価 5.0満足度:5.02021/11/28
                      とにかく軽い!で蒸れにくい。思ったよりもやわらかいので、作業が捗ります。今まではいていた安全靴が重かったので、スニーカーで行って履き替えていましたが、今は、家を出るところからはいていっています。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      荷物の運搬作業などに着用
                      評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                      以前、履いていたシューズが重かったので、軽そうなシューズを選定して買い替えました。まだあまり履いてはいませんが、薄手の靴下を履いて半日過ごした際に、足が少し痛くなりました。通気性は、良好だと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      85406-40-245
                      85406-90-250
                      85406-90-255
                      85406-90-260
                      85406-90-270
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー サイズ
                      (cm)
                      色詳細 JANコード 重量
                      (g)
                      内容量

                      2,537円

                      ( 2,791円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      青系24.5ブルー4991714509308515-

                      2,649円

                      ( 2,914円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系25ブラック4991714509391530-

                      2,649円

                      ( 2,914円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      黒系25.5ブラック4991714509407545-

                      2,649円

                      ( 2,914円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      黒系26ブラック4991714509414560-

                      2,649円

                      ( 2,914円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      黒系27ブラック4991714509438590-
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー サイズ
                      (cm)
                      色詳細 JANコード 重量
                      (g)
                      内容量

                      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト