(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85405-71-250
セフティシューズ 85405 セフティシューズ 85405

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,151円
税込単価
3,466円

屈曲性に優れた軽量セフティシューズ85405【特長】・JSAA規格B種認定品・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEEE
  • 靴底:
    EVA+ラバー
  • 甲被:
    合成皮革
  • 先芯材質:
    樹脂先芯
  • 規格相当品:
    B種認定品
  • 内容量:
    1足

型番

85405-71-250 解除

Loading...

セフティシューズ 85405の詳細

セフティシューズ 85405-40 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85405-40 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85405-71 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85405-71 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85405-90 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85405-90 商品イメージ(1)

セフティシューズ 85405-40 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85405-40 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85405-71 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85405-71 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85405-90 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85405-90 商品イメージ(2)

セフティシューズ 85405の仕様

  • 規格:JSAA規格B種認定品
  • 製法:セメント製法
  • 先芯:樹脂先芯
  • 甲被:合成皮革
  • 靴底:EVA+ラバー
  • ウィズ:EEEE
  • 重量(g/両足):700g(26.0cm)
23.0-24.024.525.025.526.0
26.527.0-28.0-29.0-

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

商品情報を表示

85405-71-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85405-71-250

85405-71-250

赤系
25
レッド
4991714500831
920
1足

1個

3,151( 3,466円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屈曲性に優れた軽量セフティシューズ85405
【特長】
・JSAA規格B種認定品
・抜群のフットワーク性能をもつ分割型アウトソールに片足350グラムの超軽量仕様がポイント。
・つま先、側面、かかとの3箇所に反射材を使用し、夜間や暗所での安全性を高めています。
・靴底のラバー部分を分割させることにより、屈曲性が抜群なソールです。
・穴アキEVAメッシュ素材を貼り合わせたインソールで、ムレを防ぎ快適な履き心地に。
【用途】
・土木/建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85405の型番85405-71-250のページです。
型番85405-71-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティシューズ 85405

セフティシューズ 85405

    セフティシューズ 85141

    セフティシューズ 85141

      セフティシューズ 85130

      セフティシューズ 85130

        セフティシューズ 85406

        セフティシューズ 85406

          安全中編マジック

          安全中編マジック

            安全靴 安全短靴サンダル

            安全靴 安全短靴サンダル

              多機能安全スニーカー ひもタイプ

              多機能安全スニーカー ひもタイプ

                多機能安全スニーカー マジックタイプ

                多機能安全スニーカー マジックタイプ

                  安全長靴 85704

                  安全長靴 85704

                    安全半長靴 85024

                    安全半長靴 85024

                      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

                      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

                        静電安全靴 RT920

                        静電安全靴 RT920

                          半長靴 KF1088

                          半長靴 KF1088

                            メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック エンゼル エンゼル コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ノサックス
                            通常価格 3,132円 4,389円 4,696円 2,537円 6,262円 6,043円 3,767円 3,767円 5,652円 10,309円 9,872円 12,924円 14,352円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 短靴 短靴 長靴 半長靴 長靴 中編上げ 半長靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし

                            セフティシューズ 85405のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            作業靴として
                            評価 3.0満足度:3.02022/04/28
                            つま先が少し広めの仕様なので痛くならない。
                            履き心地も良く、紐でしっかりと足をホールドできるので動きやすい。
                            メッシュ部があるが夏場は少々蒸れやすいが使い心地の良い安全靴です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通勤&作業兼用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/29
                            作業服のまま通勤し、御客先に直行もするのでこのデザイン性の高い安全靴は気に入っています。
                            普段着に履いても軽いし違和感もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            85405-40-250
                            85405-40-255
                            85405-40-260
                            85405-71-255
                            85405-71-260
                            85405-71-265
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            3,151円

                            ( 3,466円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            青系25ブルー4991714500725920-

                            3,151円

                            ( 3,466円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            青系25.5ブルー4991714500732935-

                            3,414円

                            ( 3,755円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            青系26ブルー4991714500749950-

                            3,151円

                            ( 3,466円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            赤系25.5レッド4991714500848935-

                            3,132円

                            ( 3,445円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            赤系26レッド4991714500855950-

                            3,414円

                            ( 3,755円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            赤系26.5レッド4991714500862965-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました