(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85141

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85141-32-235
セフティシューズ 85141 セフティシューズ 85141

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,716円
税込単価
5,188円

安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセフティシューズ【特長】・JSAA規格B種認...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEEE
  • 靴底:
    EVA+ラバー
  • 甲被:
    合成皮革
  • 先芯材質:
    鋼製先芯
  • 規格相当品:
    B種認定品
  • 内容量:
    1足

型番

85141-32-235 解除

Loading...

セフティシューズ 85141の詳細

セフティシューズ 85141-32 商品イメージ

セフティシューズ 85141-32 商品イメージ

セフティシューズ 85141-71 商品イメージ

セフティシューズ 85141-71 商品イメージ

セフティシューズ 85141-81 商品イメージ

セフティシューズ 85141-81 商品イメージ

セフティシューズ 85141-90 商品イメージ

セフティシューズ 85141-90 商品イメージ

セフティシューズ 85141の仕様

  • 製法:セメント製法
  • 先芯:鋼製先芯
  • 甲被:合成皮革
  • 靴底:EVA+ラバー
  • ウィズ:EEEE
  • 重量(g/両足):770g(26.0cm)

(単位:cm)

22.022.523.023.524.024.525.025.5
26.026.527.0-28.0-29.030.0

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

商品情報を表示

85141-32-235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85141-32-235

85141-32-235

白系
23.5
ホワイト
4991714520136
695
1足

1個

4,716( 5,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセフティシューズ
【特長】
・JSAA規格B種認定品
・アウトソールには、水や油で滑りにくい耐滑性に優れたゴム配合と意匠で、転倒事故を防止。
・軽量化とクッション性が抜群なEVAミッドソールが衝撃を吸収し、足の負担や疲れを軽減。
・インソールには、クッション性に優れたEVA素材の穴あきタイプを採用。
【用途】
・土木/建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応。
・水や油などを扱う現場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85141の型番85141-32-235のページです。
型番85141-32-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティシューズ 85141

セフティシューズ 85141

    安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 静電 ホワイト

    安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 静電 ホワイト

      静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

      静電 女性用 クリーン 静電 スリッポン LSCR1200 ホワイト

        安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 通気静電 ホワイト

        安全靴 スリッポン プレミアムコンフォート PRM200 通気静電 ホワイト

          安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイト

          安全靴 女性用 スリッポン プレミアムコンフォート LPM200 通気静電 ホワイト

            メーカー ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 4,389円 14,379円 14,051円 13,370円 14,379円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴
            規格 JSAA規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
            形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴
            耐油性 なし - - - -
            静電気帯電防止機能 なし あり - あり あり

            セフティシューズ 85141のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            85141-32-220
            85141-32-225
            85141-32-230
            85141-32-240
            85141-32-245
            85141-32-250
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー サイズ
            (cm)
            色詳細 JANコード 重量
            (g)
            内容量

            4,418円

            ( 4,860円 )
            1個 あり

            1日目

            白系22ホワイト4991714520105650-

            4,716円

            ( 5,188円 )
            1個 あり

            1日目

            白系22.5ホワイト4991714520112665-

            4,389円

            ( 4,828円 )
            1個 あり

            4日目

            白系23ホワイト4991714520129680-

            4,716円

            ( 5,188円 )
            1個 あり

            1日目

            白系24ホワイト4991714520143710-

            4,418円

            ( 4,860円 )
            1個 あり

            1日目

            白系24.5ホワイト4991714520150725-

            4,389円

            ( 4,828円 )
            1個 あり

            1日目

            白系25ホワイト4991714520167740-

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました