(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ5バリュー長袖スモック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47825-036-L
エコ5バリュー長袖スモック エコ5バリューナガソデスモック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,207円
税込単価
4,628円

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。【特長】・吸汗速乾加工を施し、ス...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 素材:
    ユニエコロトロ
  • 規格詳細:
    JIS T8118適合
  • 内容量:
    1着

型番

47825-036-L 解除

Loading...

商品情報を表示

47825-036-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
詳細カラー
着丈(cm)
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
47825-036-L

47825-036-L

42
110
55
シルバー
68
L
1着

2個

4,207( 4,628円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。
【特長】
・吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。
・作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームIIを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。
・左袖ペン差し
・背ネーム
・エコマーク
・ワンポイント
・右脇二重ポケット
・前立て比翼仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ5バリュー長袖スモックの型番47825-036-Lのページです。
型番47825-036-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ5バリュー長袖スモック

エコ5バリュー長袖スモック

    エコ5バリュー半袖スモック

    エコ5バリュー半袖スモック

      自重堂 エコ5バリュー長袖ブルゾン 47820

      自重堂 エコ5バリュー長袖ブルゾン 47820

        自重堂 エコ5バリュー長袖ブルゾン 47800

        自重堂 エコ5バリュー長袖ブルゾン 47800

          エコ5バリューツータックパンツ

          エコ5バリューツータックパンツ

            エコ5バリュー半袖シャツ

            エコ5バリュー半袖シャツ

              自重堂 エコ5バリューツータックカーゴパンツ

              自重堂 エコ5バリューツータックカーゴパンツ

                エコ5バリュースモック

                エコ5バリュースモック

                  エコ低発塵製品制電半袖スモック

                  エコ低発塵製品制電半袖スモック

                    製品制電長袖ジャンパー

                    製品制電長袖ジャンパー

                      エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用/白・青・緑・灰/帯電防止)

                      エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用/白・青・緑・灰/帯電防止)

                        製品制電長袖シャツ 

                        製品制電長袖シャツ 

                          エコ低発塵製品制電長袖スモック

                          エコ低発塵製品制電長袖スモック

                            メーカー 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                            通常価格 3,961円 3,913円 4,966円 5,099円 3,877円 3,593円 3,997円 4,107円 4,934円 4,680円 4,685円 3,864円 5,098円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 その他 その他 ジャケット ジャケット ズボン ワークシャツ ズボン その他 ワークシャツ ジャケット ジャケット ワークシャツ ワークシャツ
                            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 秋冬 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏
                            袖形状 長袖 半袖 長袖 長袖 - 半袖 - 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男女兼用 - - 男性用 - -
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            エコ5バリュー長袖スモックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            47825-011-L
                            47825-011-LL
                            47825-011-M
                            47825-036-LL
                            47825-036-M
                            47825-036-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) 肩幅
                            (cm)
                            胸囲
                            (cm)
                            袖丈
                            (cm)
                            詳細カラー 着丈
                            (cm)
                            サイズ 内容量

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            4211055ネービー68L-

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            4411456ネービー69LL-

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            4010553ネービー66M-

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            4411456シルバー69LL-

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            4010553シルバー66M-

                            4,207円

                            ( 4,628円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            3810251シルバー64S-

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました