商品分類 | ジャケット | 色(系統) | 灰 |
---|---|---|---|
季節 | 春夏 | 袖形状 | 半袖 |
仕様 | 男性用 | 帯電防止素材 | あり |
JIS規格適合品 | ○ | 混率 | ポリエステル65%・綿35% |
肩幅(cm) | 44 | 胸囲(cm) | 107 |
袖丈(cm) | 24 | 詳細カラー | グレー |
着丈(cm) | 61 | サイズ | M |
機能 | 野帳対応 | 素材 | リサイクルサマーツイル |
規格詳細 | JIS T8118適合 | 内容量 | 1着 |
ワーキングの原点。
・永遠のベストセラーシリーズ。
・飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。
・長い間、ハードワーカー達に愛され続けるユニフォームです。
・誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由をわかってもらえるはず。
この商品に近い類似品がありませんでした。
エコ製品制電半袖ジャンパー(灰・白・青・紺・緑)の型番6057-002-Mのページです。
型番6057-002-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6057-002-EL |
6057-002-L |
6057-002-LL |
6057-002-S |
6057-004-4L |
6057-004-5L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | 肩幅 (cm) | 胸囲 (cm) | 袖丈 (cm) | 詳細カラー | 着丈 (cm) | サイズ | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,008円 ( 3,309円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 灰 | 50 | 122 | 26 | グレー | 65 | EL | - | |
2,863円 ( 3,149円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 灰 | 46 | 112 | 25 | グレー | 63 | L | - | |
2,863円 ( 3,149円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 灰 | 48 | 117 | 26 | グレー | 65 | LL | - | |
2,863円 ( 3,149円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 灰 | 42 | 102 | 23 | グレー | 58 | S | - | |
3,441円 ( 3,785円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 52 | 130 | 26 | ベージュ | 67 | 4L | - | |
3,441円 ( 3,785円 ) | 2個 | あり | 5日目 | 白 | 54 | 140 | 28 | ベージュ | 69 | 5L | - |
型番 |
---|